当社について お知らせ 採用情報
STANAG 3756 規格に基づく この範囲の乾式切断カップリングは、接続および切断中のシールを保証する ディスクバルブ設計 を備えた 最適な高流量、 非こぼれ技術 を提供します。
モジュール式のビルドアップにより、迅速なメンテナンスが可能で、人間工学に基づいた設計 により 、取り扱いが容易です。ストーブリのハイフローコネクタは、さまざまな産業やメディアに安全性と効率性を提供します。
TTX20-DN25 DN 25(1インチ)ホース用
TTX30- DN50 (2インチ)ホース用
TTX45-DN65 DN 65 (2 1/2インチ) ホース用
TTX60-DN80 DN 80(3インチ)ホース用
TTX65-DN100 DN 100 (4インチ) ホース用
各種流体
※機種・使用条件により異なります