プロセスの中核において、コネクタは重要な役割を果たします。作業者と設備の安全を確保し、運転中の環境保護を確保するためには、信頼性が高く、この用途に適してコネクタ・ソリューションが不可欠です。ストーブリのソリューションは、水素の特性に合わせて設計されており、標準仕様からカスタマイズ仕様まで、関係者全員に対して最大限の安全性と使いやすさを保証します。
再生可能エネルギーから最終用途まで、ストーブリは安全で効率的なコネクタ・ソリューションで水素のバリューチェーンの各段階をサポートします。
ストーブリは、水素の製造から輸送、そしてモビリティに至るまで、水素のバリューチェーン全体にわたって高性能なコネクタ・ソリューションを提供しています。これらの技術は、バリューチェーンのどの段階において、安全性、効率性、そして信頼性を確保します。
元々クリーンなエネルギーをグリーン水素に変換するために太陽エネルギーを活用することで、環境に優しい産業用途を推進するグリーン目標への道筋を提供します。
太陽光発電(PV)プラントは数年間使用することを前提としているため、その成功の可否は、信頼性、効率性、そして長期的な性能維持にかかっています。ストーブリのDC配線ソリューションとサービスは、水素製造に特化した太陽エネルギー生成に関する収益性と安全性を最大化し、より持続可能な未来に対して多大な貢献を保証します。
電解槽は水素製造において極めて重要であり、最高の性能を発揮するためには、信頼性の高い反応が必要となります。流体の取り扱いや熱管理などの操作は重要であり、安全性を確保するために正確に行う必要があります。
ストーブリは高度なコネクタ・ソリューションの専門家として、高性能電解槽の熱および流体を最適に管理するための優れたクイックカップリングを提供し、安全で信頼性の高い水素生成プロセスを保証します。
水素に関するバリューチェーンの各アプリケーションに対して、各々特有のニーズを満たすように設計されたストーブリの高性能な製品群をご覧ください。
太陽光発電、物流、貯蔵、燃料充填。どの分野に対してもストーブリは、最大限の安全性、圧倒的な信頼性、使いやすさを兼ね備えたソリューションを提供することを使命としているからです。
20を超える ハイコンプライアンスセクター の専門知識を活用し、エンジニアリングの熟練度に基づいた比類のないパフォーマンスを提供します。この基盤により、お客様のニーズに応じたオーダーメイドのソリューションを確保することができます。
私たちは、最高の安全基準を満たすために、すべての製品ソリューションに 細心の注意を払ったテストプロセス を使用することで、卓越性に取り組んでいます。
世界中のコネクテッドPV容量の50%以上を占める当社は、再生可能エネルギーに関する実証済みの経験と専門知識を提供し、顧客中心の物流的洞察によって補完され、高い効率 で持続可能なソリューションを提供しています。
私たちは 、28か国に子会社 を持つ強固なグローバルネットワークを所有しており、現地の専門知識とサポートを保証し、どこにいてもカスタマイズされたソリューションと支援を提供します。
私たちは、精巧な電気アプリケーションや複雑なガス/流体システムの管理において、信頼できるアドバイザーとしての役割を果たします。当社は、 最大100,000回の嵌合サイクル の信頼性と安全性に重点を置き、ソリューションの寿命と信頼性を確保しています 。
当社は、最も過酷な条件下でも大規模な電力を安全かつ確実に管理するように設計された堅牢なソリューションを提供することで、お客様の業務を保護します。
当社は、バリューチェーン全体で水素と周辺流体 の移動を容易にする最適化されたインターフェース を備えた革新的なクイック接続ソリューションを開発しています。これにより 、迅速でクリーン、かつ安全なメンテナンス作業が可能になります。
詳細につきましては、ストーブリのスペシャリストにお任せください。