ハイドロフォーミング

ハイドロフォーミング用途のための高度な技術を備えたクイックカップリング

ハイドロフォーミング用途での革新的なソリューション

ストーブリにお任せください!

ハイドロフォーミング用途でのソリューションの詳細については、お問い合わせください。

ストーブリのコネクタ・ソリューションは、ハイドロフォーミング工程をどのように改善していくのか?

クイックカップリング、マルチカップリング、ロボット用ツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上します。

金属部品製造用途を網羅

ストーブリでは、金属部品製造時に必要となる高性能コネクタおよび自動化ソリューションを網羅的にご用意しています。プレス成形作業の最適化、ダイカストでの性能の向上、RTMや複合材製造工程の合理化など、ストーブリの技術は様々な場面で精度、速度、信頼性を提供します。

カタログを入手