RTM、複合材

RTMプロセスのための先進的な技術を備えたクイックカップリング

RTM用途での革新的なソリューション

ストーブリにお任せください!

RTM用途でのソリューションの詳細については、お問い合わせください。

ストーブリのコネクタ・ソリューションは、RTMや複合材を製造する工程をどのように改善していくのか?

クイックカップリング、マルチカップリング、ロボット用ツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上します。

金属部品製造用途を網羅

ストーブリでは、金属部品製造時に必要となる高性能コネクタおよび自動化ソリューションを網羅的にご用意しています。プレス加工やダイカスト、ハイドロフォーミングにいたるまで、ストーブリの技術は精度を高め、ダウンタイムを削減し、自動車業界でますます厳しくなる要望にも応えられます。

カタログを入手