ダイカスト

ダイカスト用途の先進的なコネクタ・ソリューション

ダイカスト用途の革新的なソリューション

ストーブリにお任せください!

ストーブリのダイカスト用途ついてより詳しくご紹介します。

ストーブリは、製造コストの削減、小ロット対応、顧客の需要への対応力の向上、在庫レベルの削減、製造開始時の円滑化を目的とした幅広い製品をもって、メーカーの製造プロセスをサポートしています。

ストーブリのコネクタ・ソリューションは、ダイカスト工程をどのように改善していくのか?

クイックカップリング、マルチカップリング、ロボット用ツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上します。

3D model of an industrial robotic arm operating within a foundry setting, working on a conveyor system alongside casting components, illustrating automation in manufacturing processes.
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Close-up view of industrial multi-coupling equipment featuring multiple connection ports and a handle mechanism, used for efficient fluid or power transfer.
cancel-white

コアプーラー

ストーブリの堅牢な材料とロックシステムは、要求の厳しい高圧および高温アプリケーション向けの接続ソリューションを実現します。

robot-tool-changer-mps-631-ref2-tim
cancel-white

ロボット工具交換ソリューション

ストーブリのツールチェンジャーシステムは、最大可搬重量2,500 kgのロボットやアプリケーション向けに幅広いオプションを提供しています。

Staubli high-temperature plate HTM, designed for advanced applications requiring precise thermal regulation, featuring robust construction and multiple connectors, ideal for industrial automation and thermal management solutions.
cancel-white

金型温度制御

クイックリリースカップリングからマルチコネクトプレートまで、ストーブリは金型温度管理アプリケーションに優れています。

quick-coupling-rbe-push-button-him-2x
cancel-white

真空

ストーブリのクイックカップリングは、過酷な条件下でも完全性と最適な流れを確保します。

Industrial multi-coupling system designed for die casting jet cooling, featuring multiple connection ports and ergonomic handle for efficient operation
cancel-white

ジェット冷却

ストーブリのUCPマルチカプラーにより、限られたスペースでのジェット冷却を強化し、最適なHPDC温度制御を実現します。

ストーブリのダイカスト用途を網羅したソリューション

冷却、油圧、温調用マルチカップリング から 、自動ハンドリング用の真空カップリング や ロボット用ツールチェンジャーまで 、性能と信頼性を向上させるためのダイカスト用途でのソリューションを幅広くご紹介。各製品は、自動車製造で必要とされる厳しい要求を満たすように構築されています。

金属部品製造用途を網羅

ストーブリでは、金属部品製造時に必要となる高性能コネクタおよび自動化ソリューションを網羅的にご用意しています。プレス加工やダイカスト、ハイドロフォーミングにいたるまで、ストーブリの技術は精度を高め、ダウンタイムを削減し、自動車業界でますます厳しくなる要望にも応えられます。

カタログを入手

ダイカストに関するストーブリの知見をご活用いただくには、カタログをダウンロードしてください。