プレス加工

プレス加工を対象とした高性能なコネクタ製品群

プレス加工向けの革新的なソリューション

ストーブリにお任せください!

プレス加工向けのソリューションの詳細については、お問い合わせください。

プレス加工向けの先進的なコネクタ・ソリューション:

  • ツール交換:マルチカップリングプレートやロボット用ツールチェンジャーにより、平均切り替え時間を大幅に短縮。
  • 最高品質のコネクタ : 信頼性の高いコネクタにより、正確かつ精密に流体・電気を供給し、誤接続も防止。
  • 最高のプロセス品質 : 優れた品質の製品を提供することで、お客様の製造プロセスを安定化。

先進的なコネクタ・ソリューションをプレス工程に導入することで、効率が大幅に向上し、車体構成部品の品質を最大限に高めることができます。
こうした技術が、製造ラインでどのようなメリットとなるかは以下を参照ください。

ストーブリのコネクタ・ソリューションによりプレス工程をどのように改善されるのか?

クイックカップリング、マルチカップリング、ロボット用ツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上。

3D rendering of an industrial setup featuring two large stamping machines with a robotic arm positioned beside them, designed for automated manufacturing processes.
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Modular RMI multi-couplings for temperature control with labeled connectors and ergonomic handle, branded Stäubli
cancel-white

熱間 / 冷間プレス

ストーブリの一括着脱ソリューションは、軽量化素材の冷間プレスと熱間プレスの両方でご使用いただくことが可能で、自動車製造におけるプレス加工の効率が向上します。

centralized-electrical-connection-rep-tim
cancel-white

トランスファープレス

ストーブリの一括着脱システムは、金型交換時に複数のエネルギー回路を同時に着脱することできます。

robot-tool-changer-mps-631-ref2-tim
cancel-white

レーザー切断

可搬重量、ロボットを問わずご使用いただけるロボット用自動ツールチェンジャー

プレス工程向けソリューション

各種ロボットに対応可能なロボット用自動ツールチェンジャー、プレス加工向けにカスタマイズされたマルチカップリング、プレス工程の自動化用として特別に設計されたモバイルロボットなど、以下、ストーブリ製品ラインナップをご覧ください。

プレス工程向けのモバイルロボット・ソリューション

製造現場の最前線で、また重い可搬重量と高精度が要求される金型搬送の場面でも、ストーブリのモバイルロボットは、様々な場面でご使用いただけます。

各種成形工程向けのソリューション

スタンピングプレス、コイルフィードやコイルカット、レーザー切断、コイルレベリングプロセスなど各工程用にカスタマイズされたソリューションで生産効率を最適化。
ストーブリの先進的なコネクタ技術は、お客様の各要件を満たし、生産性と品質の向上に向けて特別に設計されています。お客様と共に、製造プロセスに最適なソリューションを見つけ出し、これを組み入れていきます。

ブランキング工程

ブランキング工程では、高品質の自動車部品に必要となる滑らかで精密な金属シートを製造するために、いくつかの重要な技術があります。

ストーブリのマルチカップリングは、油圧システム、エアーシステムを素早く安全に着脱することができ、これらのプロセスに役立っています。

プレス工程

プレス工程では精度が非常に重要であり、スタンピングの前段階として重要なプロセスです。

ストーブリのマルチカップリングとロボット用ツールチェンジャーは、油圧、エアー、伝送用信号などの流体、電気を素早く安全に接続することでこのプロセスを改善します。

鍛造技術

高品質な自動車部品を製造するための精密なプロセスには、さまざまな技術が用いられています。

ストーブリのマルチカップリングとロボット用ツールチェンジャーは、油圧、エアー、伝送用信号などの流体、電気を素早く安全に接続することでこのプロセスを改善します。

スタンピング

自動車製造を自動化するにあたっては精度が非常に重要であり、スタンピングはそれを達成するための重要なプロセスです。この技術は、金属シートを車両製造に不可欠な特定の各部品に成形します。ストーブリのマルチカップリングとロボット用ツールチェンジャーは、油圧、エアー、伝送用信号などの流体、電気を素早く安全に接続することでこのプロセスを改善し、全体的な製造効率を高め、コストを削減し、廃棄物を最小限に抑えます。

ストーブリ製品を使用したサクセスストーリー

ストーブリは、生産性と効率を向上させる革新的で信頼性の高いソリューションを提供することで、自動車業界のお客様の期待に絶えず応え続けています。ストーブリ製品を使用していただいたお客様は、ストーブリの持つこの上ないノウハウと品質への取り組みに対しい信頼を置いており、長期的な使いやすさと満足度を得ています。以下のサクセスストーリーをご覧ください!

「これらの製品は特別でモデル変更が度々生じます。そのため、ここでは柔軟性が非常に重要な役割を果たしています。このアプリケーションでは、ストーブリのツールチェンジャーがシステムを牽引しています。

ユヌス・エムレ・アクダグ 氏 - Teksan Metal Works Manager

カタログを入手