ダイカストジェット冷却マルチカップリングUCP

ストーブリのマルチカプラーソリューションであるUCPでジェット冷却能力を高めましょう。このシステムは、小径のインジェクターに冷却水と空気の両方を同時に供給するように設計されており、高圧ダイカスト (HPDC) プロセス中の最適な温度制御を保証します。コンパクトな設計はスペースが限られているシナリオに最適で、最適な冷却性能を維持するための効率的なソリューションを提供します。 

ジェット冷却システムは、特に信頼性が高く効果的な冷却が最も重要である自動車産業における軽量コンポーネントの複雑さを扱う場合に、最終製品の品質を向上させることができるダイカストにおける貴重な技術です。

UCP ドキュメントを入手する

ストーブリUCPはお客様のニーズにどのように応えていますか?

コンパクトなデザイン

UCPマルチカプラーシステムは、小さなコネクタと多数の回路を小さな領域内にグループ化しているため、スペースが限られているアプリケーションに最適なソリューションになります。 

丈夫

システムの堅牢性により、ダイカスト プロセスに関連する過酷な環境条件下でも耐久性と信頼性が保証されます。 

生産性の向上

すべての回路は、1つのアクションで1つの場所で接続され、金型の切り替え時間を最適化し、新旧の機械の両方の接続を簡素化することで生産性を向上させます。 

人間 工学 的

人間工学に基づいた接続システムの設計により、シンプルで直感的に使用できます。 

メンテナンスが容易

フィッティングの迅速な分解原理は、わずか 1 回の操作で、必要に応じてコネクタを迅速かつ簡単に交換できることを意味します。

技術仕様流体建設梗塞
  • 16および32ソケット/プラグ(最大16コアピン/ジェットクーラーを供給)
  • 呼び径 (mm):04
  • 最大許容圧力:50 bar (725 PSI)
  • 最低および最高許容温度TS(°C): -10〜+ 150°C
  • 流体
  • 空気
  • カップリング:主にニッケルメッキ真鍮
  • 鋼板
  • フルオロカーボン(FPM)シール
  • エチレンプロピレン(EPDM)シール

関連製品

これはあなたに興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット