La macchina elettronica Jacquard Stäubli LX PRO è ideale per la tessitura di tessuti piatti, tessuti in spugna e tessuti tecnici su telai a getto d'aria e a pinza. Questa macchina produce risultati eccellenti in quasi tutte le applicazioni, tra cui tappezzeria, tappezzeria, tessuti di seta, tessuti per abbigliamento come damasco africano e coprisedili per auto.
La macchina Jacquard LX PRO è la soluzione ad alta velocità per le tessiture che cercano la massima efficienza nella tessitura Jacquard di qualità.
Questa macchina Jacquard e i nostri padiglioni sono un abbinamento perfetto e possono essere montate con precisione sulla macchina di tessitura per ottenere una configurazione ottimale.
La macchina Jacquard LX PRO è molto robusta, resistente all'usura. È progettato per un uso quotidiano per molti anni con un minimo di manutenzione. Poiché l'alimentatore è integrato nella testa Jacquard, la macchina è molto compatta e può essere facilmente installata in qualsiasi tessitura.
La macchina Jacquard presenta diverse innovazioni per il risparmio energetico:
CARATTERISTICHE / MODELLO | LX PRO |
|---|---|
Campo di applicazione | Macchine per tessitura a pinza e a getto d'aria |
Idoneità del tessuto | Tutti i tessuti piatti, spugna e tessuti tecnici |
Formati disponibili | 4.608 / 6.144 / 7.680 arpini |
Sistema di azionamento e apertura del passo |
|
Selezione gancio | Moduli Stäubli MX PRO con connessione QUICK LINK |
Controllo elettronico | Controllore indipendente Stäubli TC8, sincronizzato con il telaio |