La macchina elettronica Jacquard Stäubli SX PRO dà risultati eccellenti nella tessitura di tessuti in spugna, tappezzeria, arazzi, tessuti di seta, abbigliamento o coprisedili e tessuti tecnici su tutti i tipi di telai a getto d'aria, a pinza e a getto d'acqua.
La macchina Jacquard SX PRO è dotata di un massimo di 2.688 arpini.
La macchina Jacquard SX PRO è molto robusta, resistente all'usura e progettata per molti anni di uso quotidiano con una manutenzione minima. Poiché l'alimentatore è integrato nella testa Jacquard, la macchina è molto compatta e può essere facilmente installata in qualsiasi tessitura.
"La nuova elettronica è già stata provata e testata su nuovi formati che combinano nuovi moduli che ci consentono di risparmiare energia, sia meccanicamente, che nel sistema di selezione degli arpini per l'apertura del passo. Tutti i punti di forza della SX sono stati mantenuti o migliorati. Quindi questa macchina ci servirà sicuramente per molto tempo e ci farà risparmiare denaro sia in termini di energia che di manutenzione".
CARATTERISTICHE / MODELLO | SX PRO |
|---|---|
Campo di applicazione | Tutti i tipi di macchine per tessitura (telai a getto d'acqua, telai a pinza e telai a getto d'aria) |
Idoneità del tessuto | Tutti i tessuti piatti, spugna e tessuti tecnici |
Formato disponibile | 2.688 arpini (21 file di 16 moduli) |
Sistema di azionamento e apertura del passo |
|
Selezione arpini | Moduli Stäubli MX PRO con connessione QUICK LINK |
Controllore elettronico | Controllore indipendente Stäubli TC8, sincronizzato con lil telaio |