Annodatrice per ordito TOPMATIC

L’annodatrice TOPMATIC è progettata per un uso universale nei cambi di ordito. È veloce da installare, facile da usare e annoda in modo affidabile filati molto fini. La gamma di modelli include macchine per annodare nodi singoli, nodi doppi o entrambi. La programmazione delle ripetizioni aumenta notevolmente la qualità dell’annodatura degli orditi colorati. Il display mostra lo stato operativo, la velocità di annodatura, il numero di fili annodati. Il dati del processo sono recuperabili per ordito e per cambio.

    Vantaggi principali dell’annodatura automatica con TOPMATIC

    Efficienza

    • Preparazione rapida e comoda dell’ordito sul cavalletto di annodatura TPF3
    • Formazione dei nodi affidabile anche alla massima velocità di annodatura
    • I filati di ordito vengono passati perfettamente attraverso il liccio di tessitura

    Flessibilità

    • Praticamente tutti i filati in fibre naturali e sintetiche possono essere annodati senza grandi regolazioni in un’ampia gamma di applicazioni usando nodi singoli o doppi
    • Adatta per orditi con o senza invergatura regolare o irregolare nel pannello di ordito superiore o inferiore, monocolori o multicolori, a seconda del modello

    Qualità

    • Il rilevamento dei doppi fili nei modelli TOPMATIC PC funziona su orditi con o senza invergatura 1:1
    • La riduzione considerevole dei doppi fili e il reindirizzamento del filo di ordito portano ad un aumento dell’efficienza della macchina per tessere
    Tipi di filato
    • Tipi di filato – cotone, lana, seta, filati misti, filati sintetici, monofili, filati tecnici
    • Titolo del filato – 0,8-500 tex / Nm 2 – 1250 / Ne 1,2-740 (a seconda del materiale)

    Stäubli Tessile vi offre anche...