La macchina elettronica Jacquard Stäubli LXXL PRO è ideale per la tessitura di tessuti piatti, in uno spazio limitato, su macchine per tessitura a pinza.
Queste macchine Jacquard con i nostri padiglioni , sono un abbinamento perfetto e possono essere montate con precisione sulla macchina per tessitura al fine di ottenere una configurazione ottimale.
La macchina Jacquard LXXL PRO è stata sviluppata appositamente per la tessitura di tessuti piatti a motivi grandi come tappezzeria, arazzi, tessuti di seta e tessuti per abbigliamento.
La macchina presenta diverse innovazioni per il risparmio energetico:
CARATTERISTICHE / MODELLO | LXXL PRO |
|---|---|
Campo di applicazione | Macchina per tessere a pinza |
Idoneità del tessuto | Tutti i tessuti piatti |
Formati disponibili | 15.360 / 17.920 / 20.480 / 23.040 / 25.600 arpini* |
Sistema di azionamento e apertura del passo |
|
Selezione srpino | Moduli Stäubli MX PRO con connessione QUICK LINK |
Controllo elettronico | Controllore indipendente Stäubli TC8, sincronizzato con il telaio |
* I formati fino a 51.200 si ottengono combinando 2 macchine