La macchina elettronica Jacquard Stäubli LXL PRO è ideale per la tessitura di tessuti piatti, tessuti in spugna e tessuti tecnici su tutti i tipi di macchine a getto d'aria, a pinza e a getto d'acqua. Questa macchina Jacquard produce risultati eccellenti in quasi tutte le applicazioni, tra cui tappezzeria, tessuti di seta, tessuti per abbigliamento, coprisedili auto e tessuti tecnici.
Questa macchina Jacquard e i nostri padiglioni sono un abbinamento perfetto e possono essere montati con precisione sulla macchina per tessere per ottenere una configurazione ottimale.
La macchina Jacquard LXL PRO è ottimizzata per carichi elevati e velocità considerevoli, come richiesto, ad esempio, nei tessuti tecnici, come l'airbag tessuto monopezzo (OPW).
La macchina presenta diverse innovazioni per il risparmio energetico:
CARATTERISTICHE / MODELLO | LXL PRO |
|---|---|
Campo di applicazione | Tutti i tipi di macchine per tessitura (telai a pinza, a getto d'aria e a getto d'acqua) |
Idoneità del tessuto | Tutti i tessuti piatti, spugna e tessuti tecnici |
Formati disponibili | 8.192 / 10.240 / 12.288 / 14.336 arpini |
Sistema di azionamento e apertura del passo |
|
Selezione arpini o | Moduli Stäubli MX PRO con connessione QUICK LINK |
Controllo elettronico | Controllore indipendente Stäubli TC8, sincronizzato con il telaio |