In qualità di fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di automazione per la preparazione di orditi, Stäubli concentra costantemente i propri sforzi in termini di ricerca e sviluppo per raggiungere un unico obiettivo: apportare vantaggi sostanziali alle aziende tessili e rendere più efficiente ogni processo relativo alla preparazione dell’ordito.
Con la sua recente innovazione, la macchina di lettura BEAMPRO, Stäubli ha affrontato il processo di dimensionamento e ha aggiunto un elemento di ottimizzazione altamente efficiente all’interno del processo complessivo di preparazione dell’ordito.
Dal processo di dimensionamento dei filati tinti in filo all’incorsatura completa dei licci di tessitura: il tutto in due sole fasi di processo
Nei telai che producono tessuti multicolore, quando gli orditi sono prodotti combinando vari subbi di ordito sezionali monocolore, in genere gli orditi vengono assemblati direttamente sulla macchina dimensionatrice. In questo caso, per ottenere un tessuto della massima qualità sono necessari un ordine esatto dei fili, una ripetizione precisa dei colori e una struttura omogenea dell’ordito. È qui che entra in gioco BEAMPRO: usando BEAMPRO direttamente sulla macchina dimensionatrice, l’ordito – anche senza un’invergatura 1:1 – può essere incorsato subito dopo e rapidamente con una macchina di incorsatura automatica SAFIR dotata dell’opzione AWC di gestione delle ripetizioni dei fili, ottenendo cosi un liccio di alta qualità pronto per la tessitura che include in un unico set il subbio di ordito.
Durante il processo di lettura nel dimensionamento, la macchina BEAMPRO allestisce gli orditi con strisce di colore ordinate correttamente dall’inizio alla fine. Questo supporta una qualità di orditura quasi sezionale del subbio di ordito.