Annodatrice per ordito MAGMA

MAGMA è la specialista dell’annodatura di filati grossi e tecnici. La massima flessibilità è garantita dalla funzione di nodo singolo/doppio. Il rilevamento dei doppi fili avviene mediante un sistema ottico per ridurre al minimo la manipolazione delle fibre. Un sistema di separazione dei fili con tubi e arpini separa i fili dai pannelli di ordito con un’invergatura 1:1. Non sono necessarie regolazioni speciali o elementi specifici per i fili (aghi di separazione del filato). Adattare l'annodatrice MAGMA a diversi pannelli di ordito è facile e veloce. Tutte le funzioni chiave sono visualizzate su un touchscreen a colori per garantire un controllo costante del processo.

Vantaggi principali dell'annodatura automatica con MAGMA

Rilevamento optoelettronico dei doppi fili

  • I sensori ottici controllano ogni coppia di fili separati prima di annodare. Con il sistema di controllo micro-elettronico, i fili non vengono tagliati quando si rilevano dei doppi fili.

Flessibilità

  • Le fibre tecniche come nastri in PP, fibre aramidiche e monofilamenti possono essere annodati senza grandi regolazioni. Possono essere annodati anche filati in cotone, misti cotone/sintetico e lana in una gamma di titoli da circa 2000 tex - 20 tex.
  • La funzione di nodo singolo e doppio è inclusa come funzione standard.

Qualità

  • Il rilevamento optoelettronico dei doppi fili evita la presenza di fili anomali nella macchina per tessere, aumentando così l’efficienza della macchina. Questa caratteristica è una funzione standard. La notevole riduzione dei doppi fili e l’alta qualità del pannello di ordito consentono di aumentare l’efficienza della macchina per tessere.
Tipi di filato
  • Tipi di filato – cotone, lana, lino, mono e multifilamento, nastri in PP, filati tecnici di tutti i tipi
  • Gamma di titoli del filato – in orditi con un’invergatura 1:1 da Nm 0,5 - 50 / tex 2000 - 20

Stäubli Tessile vi offre anche...