La annodatrice TIEPRO è stata progettata per un uso universale con filati per ordito standard in qualsiasi azienda tessile. È dotata di un tipo di sistema di separazione dei fili senza aghi separatori, cosa che la rende particolarmente economica. TIEPRO annoda un’ampia gamma di pannelli di ordito – con o senza invergatura 1:1 – in modo automatico, efficiente, rapido e in gran parte impeccabile.
Fatevi un’idea dei numerosi vantaggi offerti dalla TIEPRO. Guardate questa conversazione che Stäubli ha avuto con un esperto, il Sig. Bolzin, specialista dell’annodatura dell’ordito con molti anni di esperienza presso lo stabilimento tessile di uno dei nostri clienti.
Efficienza
Flessibilità
Qualità
"PT DANAR MAS attualmente gestisce 180 telai e ruota circa 500 subbi di ordito ogni mese. Una delle nostre maggiori sfide nella preparazione è la gestione della varietà di disegni e tipologie di filato. Con la tecnologia Stäubli TIEPRO, questo lavoro diventa più semplice. Non dobbiamo cambiare gli aghi in base al titolo del filato, il che ci fa risparmiare tempo. Siamo davvero soddisfatti della TIEPRO. Riduce al minimo i tempi di fermo, ad esempio, a differenza di altre macchine per l’annoduara egatura che richiedono bagni d'olio e lunghe operazioni di pulizia."
Rudi Sulistyo, Product Manager, DANAR MAS