Un’invergatura 1:1 perfetta è la base per prestazioni eccellenti durante il processo di incorsatura e di annodatura dell’ordito. Stäubli offre la macchina invergatrice multistrato OPAL per inserire due invergature 1:1 in un pannello di ordito, che può essere composto da uno fino a otto strati di fili divisi da corde di separazione.
OPAL garantisce un ordine perfetto dei fili e la perfetta sequenza di colori dei fili: ciò rende questa soluzione di automazione la compagna perfetta per gli stilisti creativi del settore della camiceria che lavorano orditi fantasia.