Carico utile fino a 35 kg

Cambia utensili per robot MPS 035

L'MPS 035 è un sistema di cambio utensili robotizzato altamente versatile, progettato per applicazioni con carichi utili ridotti. Questo cambio utensili di fascia media ha una capacità di carico utile fino a 35 kg e un design compatto e modulare che lo rende facile da adattare a diversi requisiti di trasferimento di fluidi, dati e potenza.

Il sistema offre una precisione e una ripetibilità impressionanti, con una ripetibilità di +/- 0,0015 mm e la capacità di gestire momenti statici e dinamici massimi fino a 90 Nm e 319 Nm, rispettivamente. La flangia dell'adattatore per robot presenta un diametro primitivo ISO 9409-1-50-4-M6, che la rende compatibile con un'ampia gamma di robot e applicazioni con piccoli carichi utili.

L'MPS 035 è specificamente progettato per funzionare in ambienti difficili con un intervallo di pressione di esercizio di 0,45 - 1,0 MPa e un intervallo di temperatura di esercizio da 0 °C a +50 °C. Questo robusto cambio utensili è una soluzione eccellente per chi cerca un sistema di piccole dimensioni con la precisione, la versatilità e l'affidabilità necessarie per gestire con facilità piccoli carichi utili.

APPLICAZIONE

  • Produzione automobilistica
  • Produzione elettronica
  • Produzione di alimenti e bevande
  • Produzione di dispositivi medici
  • Produzione aerospaziale
  • Tutti i tipi di linee di assemblaggio e movimentazione dei materiali

Compatibilità:
+/- 0,0015 millimetri

Carico utile:
fino a 35 kg 

Momento statico massimo:
80 Nm

Luoghi del modulo:
6

Cambi utensili per robot: soluzioni modulari per ogni esigenza

Sia che i vostri progetti abbiano requisiti individuali e completi o che necessitino di una soluzione rapida, la gamma di sistemi di cambio utensili per robot Stäubli è in grado di soddisfare rapidamente tutte le esigenze complesse grazie al concetto di prodotto modulare.

Specifiche tecniche

 MPS 035
Carico utile35 kg
Momento statico massimo (Mx/My)80 Nm
Momento statico massimo (Mz)80 Nm
Momento dinamico massimo (Mx/My)280 Nm
Momento dinamico massimo (Mz)280 Nm
Pressione di esercizio

0,45 - 1,0 MPa

Temperatura0 °C - +50 °C 
Ripetibilità

+/- 0,0015 millimetri

Altezza (accoppiato)

46 millimetri

Flangia adattatore robot con diametro del cerchio primitivo (PCD)

ISO 9409-1-50-4-M6

Posizioni dei moduli

6

MODULI E ACCESSORI

Moduli di trasmissione

  • Modulo pneumatico e a vuoto FTM
  • Modulo pneumatico ROK
  • Modulo pin di terra
  • Modulo di codifica degli utensili
  • Modulo elettrico per la trasmissione di segnali e dati M8/M12
  • Modulo Giga
  • Modulo RFID

Supporto per attrezzi

  • Flessibilità: con i singoli componenti del sistema, è possibile creare soluzioni di accumulo personalizzate e integrarle facilmente nei sistemi esistenti.
  • Modularità: è possibile scegliere tra sistemi completi preconfigurati o moduli singoli che possono essere utilizzati direttamente con soluzioni di profili standard.
  • Longevità: il cuscinetto flottante nella parte superiore del sistema assicura che l'utensile sia tenuto in modo ottimale nella posizione di discesa. Il carico sui componenti è ridotto al minimo.
  • Economico: un sistema di stoccaggio utensili che può essere utilizzato come soluzione verticale o ruotata di 90° offre un'ampia gamma di possibili utilizzi.
  • Sicurezza di processo: un fissaggio meccanico con forza di ritenzione regolabile consente un ulteriore fissaggio degli utensili caduti. Il sistema può essere ampliato opzionalmente con sensori integrati per l'indicazione dello stato.

Sussidi didattici

  • Semplice installazione del supporto di programmazione con funzione click
  • Determinazione rapida e semplice della posizione di accoppiamento
  • Posizionamento esatto per processi di attracco rapidi e senza guasti e una lunga durata
  • Non è necessario alcun software aggiuntivo

Sicurezza+

Sistema per la sicurezza del personale e dell'impianto.

Download

Ripristina filtro

Maggiori informazioni

Mettiti in contatto con il nostro team