Cambio utensili per robot | Carico utile fino a 2.500 kg

Il sistema di cambio utensili automatico MPS 631, 1530 e 2531 è la risposta perfetta alla richiesta di una soluzione con la massima flessibilità da parte di un'ampia varietà di settori. I cambi utensili sono orientati verso applicazioni con diverse tecnologie di produzione che dipendono dal collegamento del maggior numero possibile di moduli di trasmissione.

Grazie alla sofisticata struttura strutturale, i moduli possono essere montati nel cambio utensili utilizzando il gran numero di slot disponibili e quindi occupano uno spazio minimo. Con MPS 631, 1530 e 2531, gli utenti possono godere di un elevato grado di libertà costruttiva.

APPLICAZIONE

  • Rivettatura a punzone
  • Presa/manipolazione
  • Saldatura a punti a resistenza
  • Decisivo
  • Saldatura dei bulloni
  • Graffatura e bordatura a rullo
  • Incollaggio
  • Assemblaggio più adatto
  • nonché applicazioni speciali su richiesta

AREE DI ATTIVITÀ

  • Tutti i settori industriali, in particolare l'industria automobilistica
  • Carrozzeria
  • Industria aerospaziale
  • Industria nucleare

Assemblaggio della carrozzeria con moderna tecnologia di giunzione

L'uso di tecnologie di giunzione avanzate per il moderno assemblaggio della carrozzeria richiede alta qualità e modularità dei cambi utensili robotici.

PANORAMICA DEL MODELLO

 MPS 631MPS 631SMPS 1531MPS 2531
Carico utile massimo

630 kg

630 kg

1.530 kg

2.500 kg
Momento statico massimo (Mx/My)

3.200 Nm

5.000 Nm

15.000 Nm

33.000 Nm
Momento statico massimo (Mz)

3.200 Nm

5.000 Nm

12.500 Nm

44.000 Nm
Momento dinamico massimo (Mx/My)

11.200 Nm

17.500 Nm

37.500 Nm

66.000 Nm
Momento dinamico massimo (Mz)

11.200 Nm

17.500 Nm

30.000 Nm

110.000 Nm
Pressione di esercizio

0,45 - 1,2 MPa

0,45 - 1,2 MPa

0,45 - 1,2 MPa

0,45 - 0,8 Mpa

Temperatura+0 °C - +50 °C +0 °C - +50 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C
Ripetibilità

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm
Altezza (accoppiato)

100 millimetri

100 millimetri

100 millimetri

110 millimetri
Flangia adattatore robot con diametro del cerchio primitivo (PCD)

ISO 9409-1-160-11-M10 / 

ISO 9409-1-160-11-M12 / 

ISO 9409-1-200-11-M12 / 

ISO 9409-1-200-12-M12 / 

ISO 9409-1-200-11-M16 / 

ISO 9409-1-200-12-M16 / 

ISO9409-1-200-12-M12​ / 
ISO9409-1-200-12-M16​

ISO 9409-1-315-16-M16
Posizioni dei moduli

5 - 14

5 - 14

7 - 14

10 - 20

 Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni

MODULI E ACCESSORI

Moduli di trasmissione

  • Moduli elettrici per la trasmissione di segnali e servopotenza
  • Moduli di trasferimento per la codifica degli utensili
  • Moduli di trasferimento per fluidi, pneumatica e vuoto
  • Moduli del circuito primario per la trasmissione della corrente di saldatura
  • Modulo bus integrato IDA per il monitoraggio delle condizioni
  • Moduli pin di terra per schermatura e messa a terra
  • Moduli di sicurezza Active Docking Livello di prestazioni d, categoria 3
  • Moduli PERSONALIZZATI per trasferimento materiali, segnali ottici e altri moduli su richiesta

Supporto per attrezzi

  • Stazione di ancoraggio flessibile e robusta
  • Dispiegabile verticalmente o orizzontalmente
  • Docking station standardizzate o specifiche per il cliente
  • Può essere integrato nel sistema di controllo dell'impianto
  • Copertura protettiva opzionale per ambienti difficili
  • Sensori aggiuntivi opzionali

Sussidi didattici

  • Facile installazione della maschera di programmazione tramite una funzione click
  • Determinazione rapida e semplice della posizione della cupola
  • Posizionamento esatto per operazioni di attracco rapide e senza problemi e una lunga durata
  • Non è richiesto alcun software aggiuntivo
Prodotti correlati

Questo potrebbe interessarti

Download

Ripristina filtro