I sistemi di cambio utensili robotizzati della linea di prodotti MPS convincono per le loro applicazioni tecnologiche multifunzionali e coprono l'intera gamma di applicazioni specifiche del cliente.
L'MPS 080 - 260 è una soluzione estremamente flessibile per carichi utili medi. Questo cambio utensili automatico e molto compatto offre numerose varianti di modulo per vari componenti nell'ambito della trasmissione di fluidi, dati ed energia, come pneumatica, vuoto e raffreddamento, alimentazione di segnali e potenza e corrente primaria.
Applicazioni di manipolazione, pinza e vuoto
Tutti i settori industriali
L'uso di tecnologie di giunzione avanzate per il moderno assemblaggio della carrozzeria richiede alta qualità e modularità dei cambi utensili robotici.
MPS 080 | MPS 130 | MPS 260 | MPS 260S | |
Carico utile massimo | 80 kg | 100 kg | 350 kg | 350 kg |
Momento statico massimo (Mx/My) | 286 Nm | 800 Nm | 2.000 Nm | 2.500 Nm |
Momento statico massimo (Mz) | 286 Nm | 900 Nm | 2.000 Nm | 2.500 Nm |
Momento dinamico massimo (Mx/My) | 1.001 Nm | 2.800 Nm | 7.000 Nm | 8.750 Nm |
Momento dinamico massimo (Mz) | 1.001 Nm | 3.150 Nm | 7.000 Nm | 8.750 Nm |
Pressione di esercizio | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 0,8 MPa | 0,5 - 1,0 Mpa | 0,5 - 1,0 Mpa |
Temperatura | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C |
Ripetibilità | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm |
Altezza (accoppiato) | 67 millimetri | 67 millimetri | 67 millimetri | 67 millimetri |
Flangia adattatore robot con diametro del cerchio primitivo (PCD) | ISO 9409-1-80-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-125-11-M10 | ISO 9409-1-125-11-M10 |
Posizioni dei moduli | Da 5 a 10 | Da 6 a 12 | Da 7 a 14 | Da 7 a 14 |