L'MPS 025 è un sistema di cambio utensili robotizzato compatto e affidabile, progettato per applicazioni a basso carico utile. Con una capacità di carico utile fino a 25 kg, questo cambio utensile automatico offre una precisione e una ripetibilità impressionanti, con una ripetibilità di +/- 0,0015 mm e la capacità di gestire momenti statici e dinamici massimi rispettivamente fino a 70 Nm e 255 Nm.
La flangia dell'adattatore per robot presenta un diametro primitivo ISO 9409-1-40-4-M6, che la rende compatibile con un'ampia gamma di robot e applicazioni con carichi utili ridotti. L'MPS 025 è progettato per funzionare in ambienti difficili con un intervallo di pressione di esercizio di 0,45 - 1,0 MPa e un intervallo di temperatura di esercizio da 0C a +50C.
Questo sistema di cambio utensile robotizzato è altamente flessibile, con numerose varianti di moduli disponibili per vari fluidi, dati e componenti di trasferimento di potenza, come pneumatica, vuoto e raffreddamento, alimentazione di segnali e potenza e alimentazione primaria. Il suo design compatto e modulare lo rende inoltre facile da adattare a specifici requisiti applicativi.
L'MPS 025 offre una precisione e un'affidabilità notevoli, il che lo rende la scelta ideale per varie applicazioni di piccoli carichi utili che richiedono l'automazione del processo di cambio utensile.
Sia che i vostri progetti abbiano requisiti individuali e completi o che necessitino di una soluzione rapida, la gamma di sistemi di cambio utensili per robot Stäubli è in grado di soddisfare rapidamente tutte le esigenze complesse grazie al concetto di prodotto modulare.
MPS 025 | |
Carico utile | 20 kg |
Momento statico massimo (Mx/My) | 34 Nm |
Momento statico massimo (Mz) | 34 Nm |
Momento dinamico massimo (Mx/My) | 119 Nm |
Momento dinamico massimo (Mz) | 119 Nm |
Pressione di esercizio | 0,45 - 1,0 MPa |
Temperatura | 0 °C - +50 °C |
Ripetibilità | +/- 0,0015 millimetri |
Altezza (accoppiato) | 46 millimetri |
Flangia adattatore robot con diametro del cerchio primitivo (PCD) | ISO 9409-1-40-4-M6 |
Posizioni dei moduli | 4 |
Sistema per la sicurezza del personale e dell'impianto.