L'MPS 015 è un sistema di cambio utensili robotizzato progettato per gestire piccoli carichi utili fino a 10 kg. Con un design compatto e un'altezza di soli 46 mm quando accoppiato, questo cambio utensili è ideale per l'uso in spazi ristretti. Il sistema offre una precisione e una ripetibilità impressionanti, con una ripetibilità di +/- 0,0015 mm e la capacità di gestire momenti statici e dinamici massimi fino a 15 Nm e 52 Nm, rispettivamente.
La flangia dell'adattatore per robot ha un diametro del cerchio primitivo di ISO 9409-1-31.5-4-M5, il che la rende compatibile con un'ampia gamma di robot e applicazioni. L'MPS 015 è una scelta eccellente per chi cerca un cambio utensili altamente flessibile e versatile, in grado di gestire piccoli carichi utili con precisione affidabile.
Questo cambio utensili automatico e molto compatto offre numerose varianti di moduli per vari componenti nell'ambito della trasmissione di fluidi, dati ed energia, come pneumatica, vuoto e raffreddamento, alimentazione di segnali e potenza e corrente primaria.
Sia che i vostri progetti abbiano requisiti individuali e completi o che necessitino di una soluzione rapida, la gamma di sistemi di cambio utensili per robot Stäubli è in grado di soddisfare rapidamente tutte le esigenze complesse grazie al concetto di prodotto modulare.
MPS 015 | |
Carico utile | 10 kg |
Momento statico massimo (Mx/My) | 15 Nm |
Momento statico massimo (Mz) | 15 Nm |
Momento dinamico massimo (Mx/My) | 52 Nm |
Momento dinamico massimo (Mz) | 52 Nm |
Pressione di esercizio | 0,45 - 1,0 MPa |
Temperatura | 0 °C - +50 °C |
Ripetibilità | +/- 0,0015 millimetri |
Altezza (accoppiato) | 46 millimetri |
Flangia adattatore robot con diametro del cerchio primitivo (PCD) | ISO 9409-1-31,5-4-M5 |
Posizioni dei moduli | 4 |
Sistema per la sicurezza del personale e dell'impianto.