L'assemblaggio rappresenta una pietra miliare nella robotica industriale, consentendo processi efficienti e precisi. Dotati di avanzati sistemi di rilevamento e guida attraverso la visione 3D e 2D, questi robot identificano con precisione e assemblano meticolosamente le parti. Quando si affrontano attività di assemblaggio più grandi, i robot migliorano la produttività collaborando e comunicando senza soluzione di continuità, garantendo le migliori prestazioni ed efficienza.
Il nostro approccio all'assemblaggio è guidato dall'innovazione e dalla partnership, garantendo che le vostre sfide operative siano affrontate con soluzioni robotiche di alto livello. Siamo qui per rendere i tuoi processi più fluidi, i tuoi sistemi più intelligenti e i tuoi risultati più efficaci, concentrandoci sempre prima sui tuoi vantaggi.
Investire in soluzioni di assemblaggio robotizzato offre rendimenti misurabili nel tempo. La riduzione dei costi di manodopera, la riduzione degli errori e l'aumento della produttività si traducono in risparmi significativi e in un miglioramento della redditività. I robot lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza fatica, garantendo prestazioni costanti e programmi di produzione prevedibili.
I moderni bracci robotici si adattano a un'ampia gamma di attività di assemblaggio, dai componenti elettronici delicati alle parti meccaniche pesanti. Grazie al cambio rapido degli utensili e ai flussi di lavoro programmabili, i produttori possono rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle variazioni dei prodotti senza costosi riattrezzamenti.
I robot garantiscono una precisione ripetibile, eliminando la variabilità inerente ai processi manuali. Questa coerenza migliora la qualità del prodotto, riduce gli sprechi e rafforza la conformità a rigorosi standard di settore.
Automatizzando le attività ripetitive o pericolose, i robot riducono gli infortuni sul lavoro e migliorano la sicurezza generale. Gli operatori umani possono concentrarsi su attività di maggior valore come la supervisione e il controllo qualità.
Il controllo della forza e dell'impedenza in tempo reale, combinato con l'elevata rigidità strutturale del robot, consente regolazioni precise del percorso al contatto. Ciò garantisce inserimenti fluidi, protegge i componenti delicati e mantiene un'elevata qualità di assemblaggio anche quando si tratta di disallineamenti delle parti.
Correzione della traiettoria adattiva in tempo reale basata sul feedback della coppia di forza
Modalità di manipolazione senza danni per componenti fragili
Elevato controllo della stabilità grazie all'architettura rigida del braccio
I nostri robot a 6 assi e SCARA offrono una precisione senza pari garantendo un assemblaggio impeccabile anche per i microcomponenti:
La cinematica ottimizzata consente tempi di ciclo estremamente brevi, aumentando la produttività nelle operazioni di assemblaggio ad alto volume.
I robot Stäubli sono progettati per un ingombro minimo, il che li rende ideali per ambienti di produzione affollati senza sacrificare le prestazioni.
L'architettura modulare e la compatibilità con vari sistemi di utensili consentono una perfetta integrazione nelle linee esistenti, supportando la connettività dell'Industria 4.0.
I nostri robot certificati a 4 e 6 assi conformi alle ESD soddisfano i più severi standard di assemblaggio elettronico sensibile.
"I robot Stäubli garantiscono precisione e stabilità operativa, ad alta velocità e in un ambiente fortemente acido. Riducono notevolmente i tassi di rottura e abbassano i costi di produzione. Inoltre, durante questa prima collaborazione, il team Stäubli ci ha fornito molti suggerimenti e soluzioni professionali. In futuro, ci sarà sicuramente uno spazio più ampio per la collaborazione".
Yu Yiwen, Direttore del marchio e della catena di approvvigionamento del Gruppo Palcan