Connettori elettrici specifici per il cliente

La stretta collaborazione con i nostri clienti è sempre stata uno degli aspetti chiave del ciclo di innovazione di Stäubli Electrical Connectors. Con una solida esperienza nella tecnologia avanzata dei contatti e un'ampia gamma di prodotti dedicati al settore, i nostri specialisti in tutto il mondo sono preparati al meglio per collaborare con te. Abbiamo dipartimenti di ingegneria locali vicino a te che cercano continuamente nuovi approcci per sviluppare soluzioni personalizzate in base alle tue esigenze. I nostri esperti collaborano con voi dalla prima idea fino all'implementazione e al supporto. 

Una delle competenze chiave di Stäubli è quella di sviluppare e implementare insieme a questi ultimi soluzioni su misura per il cliente. Affidati alla loro fiducia, siamo un partner impegnato per i nostri clienti in quasi tutti i settori.

Manteniamo molte relazioni commerciali a lungo termine che sono state coltivate nel corso di molti anni. Concentrandoci sui nostri clienti e ascoltando attentamente, progettiamo soluzioni di connessione che danno un contributo significativo alle loro applicazioni. Comprendendo le vostre sfide e le vostre esigenze, nonché il business dei vostri clienti, lavoriamo fianco a fianco con voi per sviluppare soluzioni di connessione su misura che vi portino al livello successivo. Perché anche i pezzi più piccoli ad alte prestazioni possono avere un grande impatto. Perfettamente in linea con le vostre esigenze, le nostre soluzioni di connessione personalizzate consentono di risparmiare tempo e spazio, migliorando al contempo l'efficienza dei costi.

Non importa se si cerca una soluzione per un singolo pezzo, 100.000 o addirittura milioni; o soluzioni di contatto o connettori per meno di 1 mA o più di 10.000 A. La tecnologia di contatto MULTILAM consente soluzioni di contatto statiche e dinamiche individuali che possono essere collegate una sola volta o fino a un milione di volte. I diametri da 0,6 mm a 1000 mm offrono agli ingegneri la libertà di realizzare soluzioni personalizzate, oltre alla possibilità di scegliere materiali di contatto, superfici di contatto, materiali isolanti e tipi di connessione per l'applicazione specifica.

L'ingegneria su ordinazione è la competenza chiave di Stäubli ed è al servizio dei nostri clienti, tenendo conto di aspetti cruciali come l'economia, la fattibilità e l'orientamento al business per offrire ai nostri clienti il massimo vantaggio possibile con una soluzione ETO. Con le sue soluzioni su misura per il cliente, Stäubli si è guadagnata una reputazione di eccellenza in numerosi settori.

Abbiamo una conoscenza approfondita di tutte le tecniche di produzione e assemblaggio specifiche per impostare i processi di produzione dei nostri prodotti ad alta tecnologia. Con siti di produzione in tutto il mondo, siamo in grado di fornire assemblaggi su misura e prodotti personalizzati per le esigenze individuali. Gli impianti e le attrezzature consentono una produzione su larga scala, mentre le operazioni sono allineate a livello globale attraverso procedure di produzione standardizzate e un monitoraggio meticoloso.

Analizzando le vostre esigenze e i vostri requisiti, ci consultiamo con voi in loco ed elaboriamo insieme idee e concetti per soddisfare al meglio le vostre esigenze. Per applicazioni complesse, valutiamo le potenziali soluzioni attraverso la prototipazione, il test e l'ottimizzazione direttamente nella rispettiva applicazione. Una volta superata la prima cruciale fase di test sul campo, possiamo gettare le basi per la produzione in serie.

Offrendo soluzioni tecnologicamente avanzate, siamo specializzati nello sviluppo di connessioni leggere e compatte su misura per la trasmissione di alte correnti, il trasferimento di fluidi, dati e segnali con la capacità di resistere a forti vibrazioni e condizioni severe, progettate per un funzionamento a lungo termine anche in ambienti difficili e difficili.



Industrie