Sistemi di connessione modulari CombiTac

Connettore modulare CombiTac

I connettori modulari CombiTac di Stäubli assicurano connessioni ottimali e affidabili nel tempo. Questa soluzione innovativa è progettata per garantire prestazioni elevate fino a 100.000 cicli di accoppiamento, risultando la scelta ideale per applicazioni in cui durata e affidabilità sono fondamentali.

Inoltre, CombiTac permette la massima personalizzazione grazie a un configuratore online intuitivo, consentendo una progettazione accurata e rapida per soddisfare anche i requisiti tecnici più esigenti.

  • Tecnologia di contatto MULTILAM brevettata 
  • Fino a 100.000 cicli di accoppiamento
  • Soluzione salvaspazio
  • Disponibile sia con accoppiamento manuale con guscio o automatico autocentrante a pannello
  • Connessioni di segnale, potenza, alta tensione, dati e fibra
  • Raccordi pneumatici e fluidici

 

 


Ogni applicazione ha i suoi requisiti unici, quindi offriamo due diverse linee CombiTac per soddisfare queste esigenze specifiche.

 CombiTac direqtCombiTac uniq
DownloadCatalogoCatalogo
Dimensioni Montaggio a pannello4 misure di telaio standardDa 18 mm a 180 mm
(con incrementi di 2 mm)
Lunghezze aggiuntive disponibili su richiesta
Dimensioni della custodia66
Alloggiamento in alluminio IP65, IP67, IP68/69K
Alloggiamento in plastica IP65
Alloggiamento leggero 
Alloggiamento Modulo PE  
PotenzaFino a 350 AFino a 400 A
Alta tensione (fino a 5 kV) 
Segnale
Last mate first break (monitoraggio)
Dati
Ethernetfino a 1 Gbitfino a 10 Gbit
Coassiale
Fibra ottica 
Termoaccoppiamento 
Pneumatico
Fluido 
Cicli di accoppiamento10,000100,000
Intervallo di temperatura (ºC)Da -40 a +125Da -40 a +90
Materiale di supportoPAPA, EPTR, PEEK
Conformità antincendio e antifumo ferroviario
Resistenza alle vibrazioni e agli urti
Tipo di terminazione del contattoCrimpatura, PCBCrimpatura, PCB, vite
Consegna Assemblato (contatti separati)Assemblato (contatti separati)
Richiede strumenti per l'inserimento dei contatti Utensili Stäubli(*)
Strumenti di rimozione del supportoCacciavite piatto standard 
Strumenti per la rimozione dei contattiCacciavite piatto standardUtensili Stäubli(*)
Assemblaggio dei cavi
Personalizzazione 

(*) A seconda del tipo di contatto

Scopri i vantaggi dei connettori modulari CombiTac uniq e direqt

Facile da configurare

Grazie al configuratore CombiTac puoi personalizzare il connettore modulare secondo le tue esigenze tecniche. La grafica 3D interattiva ti guida durante tutto il processo di configurazione. Al termine, puoi scaricare gratuitamente i file STEP per integrare facilmente la soluzione nel tuo progetto.

Si prevede che gli impianti fotovoltaici dureranno in modo affidabile per oltre 25 anni. Pertanto, durante il cablaggio dell'impianto fotovoltaico, è fondamentale il montaggio e la crimpatura corretti e sicuri con strumenti qualificati. Seguire le istruzioni passo passo per l'assemblaggio e la crimpatura dei connettori solari Stäubli. Utilizzando gli utensili qualificati Stäubli per l'installazione di connettori fotovoltaici, è possibile migliorare la qualità del collegamento fotovoltaico DC.

Ambiti applicativi

I connettori modulari CombiTac di Stäubli rappresentano la soluzione ideale per applicazioni industriali complesse e ad alte prestazioni, come banchi di test, dispositivi medicali, macchine per l’edilizia, sistemi di logistica automatizzata e droni. Grazie alla loro modularità e affidabilità, garantiscono connessioni sicure, personalizzabili e durature in ogni settore.

Assemblaggio dei cavi - plug and play

Su richiesta, Stäubli fornisce cablaggi personalizzati per connettori modulari CombiTac direttamente pre-cablati in fabbrica. Questa soluzione permette di ridurre i tempi di installazione e abbattere i costi di assemblaggio, garantendo qualità e affidabilità per ogni applicazione industriale.

Storie di successo

WFT - Soluzione di connessione preassemblata per gliAGV

Gli AGV di WFT sono dotati di una navigazione completa a 360 gradi. Il sistema CombiTac di Stäubli, con cavi preassemblati, assicura un movimento flessibile e preciso, garantendo un sistema di connessione automatica affidabile e duraturo.

AKASOL – Connettore modulare per batterie su veicoli elettrici

AKASOL è leader tecnologico nei sistemi di batterie modulari ad alte prestazioni per veicoli commerciali elettrici e ibridi. Le loro batterie, affidabili e scalabili, dotate di connettori CombiTac e cavi personalizzati, garantiscono un utilizzo sicuro e prolungato dei veicoli elettrici.

KOSF- cubi modulari smart factory con sistema connettivo

La Korea Smart Factory Association (KOSF) rivoluziona l’automazione industrial con i suoi Smart Cube modulari. Grazie ai connettori CombiTac di Stäubli, i moduli si collegano in modo rapido, sicuro e affidabile, ottimizzando la produzione.