Gamma di prodotti e applicazioni

Connettori per saldatura a punti

I nostri connettori per linee di circuiti primari garantiscono un'alimentazione affidabile alle unità di saldatura. Di piccole dimensioni e ad alte prestazioni, si distinguono per la massima affidabilità dei contatti e la massima capacità di trasporto di corrente. Grazie a questi connettori economici, i cavi di alimentazione tra l'armadio del timer di saldatura e la torcia di saldatura possono essere suddivisi in più sezioni, semplificando la manipolazione e la manutenzione. Il design leggero e compatto della nostra ultima generazione di connettori può essere facilmente integrato nei moderni concetti di produzione leggera.


Compatto e leggero, RobiFix è ideale per una rapida integrazione e una facile manutenzione dei dresspack dei robot. Perfetto in combinazione con conduttori unipolari, è caratterizzato da un'elevata portata di corrente e consente la sostenibilità nella produzione.