Gamma di prodotti e applicazioni

Connettori industriali unipolari

I nostri connettori industriali ad alte prestazioni sono progettati per soddisfare i severi requisiti degli ambienti industriali. Equipaggiati con il nostro collaudato MULTILAM, offrono la più bassa resistenza di contatto e una densità di corrente estremamente elevata. I nostri connettori di alimentazione trovano impiego in un'ampia gamma di applicazioni come la generazione e la distribuzione di energia, applicazioni rack e pannelli, sistemi di controllo di macchine e trasformatori mobili. Ovunque sia necessario trasmettere in modo sicuro correnti elevate attraverso un collegamento elettrico rimovibile, i connettori industriali Stäubli dovrebbero essere la scelta preferita.

Trova il tuo prodotto

Ripristina filtro