TS2 系列 SCARA 机器人(Selective Compliance Assembly Robot Arms)与 史陶比尔TX2 六轴机器人共享相同的结构模块,为高模块化设计和快速开发提供了紧凑占地空间,并采用相同的 CS9 控制器。
TS2 SCARA机器人能够以极高速度执行精确且重复的任务,例如:上下料、装配、包装、码垛、拣选、搬运、分拣、堆叠、分隔处理等。
SCARA 机器人(Selective Compliance Articulated Robot Arm)是一种 四轴工业机器人,专为在水平面上执行 高速、高精度 操作而设计。
其结构由两个并联旋转关节加一个垂直轴组成,特点是Z 方向高刚性和X‑Y 平面具备柔顺性。因此,它非常适用于高速拣选、装配、搬运以及电子制造等场景。
TS2 SCARA 机器人可实现超短循环时间,最高可达 240 ppm(每分钟拣取次数);重复定位精度可达 ±0.01 mm(具体取决于机型)
TS2 的机械臂采用全封闭设计,表面光滑,防护等级
最高可达 IP65,并可提供以下多个行业版本:
TS2 系列的所有机器人均支持地装或吊装。
TS2 SCARA 机 器 人,布线简单,易于集成,仅需几个步骤即可投入运行。
CS9 / CS9 SE 控制器提供前端接头和简化的布线,以加速安装与调试过程。
TX2 六轴机器人和 TS2 SCARA机器人均使用史陶比尔 CS9 控制器系列,确保一致的集成和连接性。TS2 系列还可选配专为紧凑空间设计的 CS9 SE 控制器,在保持高性能的同时减少安装占地。