利用精密机器人技术实现装配线自动化

联系史陶比尔的机器人专家

欢迎您与我们的专业团队取得联系,获取量身定制的产品信息或技术支持

在装配应用中使用机械臂的优势

装配是工业机器人的基石,可实现高效、精确的流程。这些机器人通过 3D 和 2D 视觉配备了先进的检测和引导系统,能够准确识别和精心组装零件。在处理较大的装配任务时,机器人通过无缝协作和通信来提高生产力,确保最佳性能和效率。 

我们的装配方法以创新和合作伙伴关系为驱动力,确保您能够通过顶级机器人解决方案应对运营挑战。我们致力于让您的流程更顺畅、系统更智能、结果更成功——始终首先关注您的利益。 

长期投资回报率

随着时间的推移,投资机器人装配解决方案会带来可衡量的回报。降低劳动力成本、最大限度地减少错误并提高吞吐量可转化为显着节省和提高盈利能力。机器人 24/7 全天 候工作 而不会疲劳,确保一致的性能和可预测的生产计划。

增强的灵活性

现代机械臂适应了从精密电子元件到重型机械零件的广泛装配任务。借助快速更换工具和可编程的工作流程,制造商可以快速响应市场变化和产品变化,而无需进行昂贵的改造。

卓越的质量和一致性

机器人保证了可重复的精度,消除了手动生产中固有的可变性。这种一致性提高了产品质量,减少了浪费,并加强了对严格行业标准的遵守。 

工人安全与人体工程学

通过自动执行重复性或危险性任务,机器人可以减少工伤并提高整体安全性。人工操作员可以专注于更高价值的活动,例如监督和质量控制。

机器人装配应用实例

史陶比尔装配机器人:主要特点和优势

力控制和手臂刚度

实时力和阻抗控制,结合机器人的高结构刚度,可以在接触时实现精确的路径调整。这确保了顺利插入,保护了精密部件,即使在 处理零件偏差时也能保持高装配质量。

 

  • 基于力矩反馈的实时自适应轨迹校正
  • 易碎部件的无损坏处理模式
  • 刚性臂结构带来的高稳定性控制 

高精度和可重复性

我们的 6 轴和 SCARA 机器人提供无与伦比的精度,确保即使是微型组件也能完美装配:

  • 轨迹重复精度可达 ±0.01 mm
  • 动态精度 ±0.05 mm

高性能

优化的运动学可实现超短的周期时间,从而提高大批量装配操作的生产率。

紧凑型设计和空间优化

史陶比尔机器人的设计占地面积小,在不牺牲性能的前提下,是空间紧凑生成环境的理想之选。

集成灵活性、模块化和可扩展性

模块化架构和与各种工具系统的兼容性允许无缝集成到现有生产线中,支持工业 4.0 连接。

符合 ESD 标准的版本

经过认证的四轴和六轴 ESD 标准防静电机器人符合敏感电子装配中严格的标准。

“ 史陶比尔机器人在高速和强酸性环境下都能确保操作的精确性和稳定性。它们大大降低了破损率并降低了生产成本。此外,在第一次合作中,史陶比尔团队给了我们许多专业的建议和解决方案。未来,一定会有更广阔的合作空间。”

于一文,Palcan集团品牌与供应链总监


请联系我们的专家或获取更多技术支持

成功案例:了解我们如何帮助客户进行机器人装配