机器人工具快换系统型号概述

MPS 系列的机器人工具快换系统性能卓越,采用多种技术,可适应客户的特定应用的负载需求。


型号一览

型号

最大负载 (kg)

最大静态弯矩 (Nm)

最大动态扭矩 (Nm)

气动钢珠锁紧 (MPa)

重复精度

OPERATING TEMPERATURE (°C)

高度(连接状态,mm)

节圆直径 (PCD) 机器人适配法兰

模块位置

MPS 015

10

15

52

0.45 - 1.0

 0.0015

0 - +50

46

ISO 9409-1-31,5-4-M5

4

MPS 025

20

34

119

0.45 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

ISO 9409-1-40-4-M6

4

MPS 035L

20

40

100

0.3 - 0.8

0.0015

+5 - +60

46

ISO 9409-1-50-4-M6

4

MPS 035

35

80

280

0.35 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

ISO 9409-1-50-4-M6

6

MPS 055

55

106 / 145

371 / 507

0.35 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

ISO 9409-1-63-4-M6

6

MPS 080

80

286

1.001

0.45 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

ISO 9409-1-80-6-M8

5 - 10

MPS 130

100

800 / 900

2,800 / 3,150

0.45 - 0.8

0.01

+5 - +60

67

ISO 9409-1-100-6-M8

6 - 12

MPS 260

350

2,000

7,000

0.5 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

ISO 9409-1-125-11-M10

7 - 14

MPS 260S

350

2,500

8,750

0.5 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

ISO 9409-1-125-11-M10

7 - 14

MPS 631

630

3,200

11,200

0.45 - 1.2

0.01

0 - +50

100

ISO 9409-1-160-11-M10 / 

ISO 9409-1-160-11-M12 / 

ISO 9409-1-200-11-M12 / 

ISO 9409-1-200-12-M12 / 

ISO 9409-1-200-11-M16 / 

ISO 9409-1-200-12-M16 / 

5 - 14

MPS 631S

630

5,000

17,500

0.45 - 1.2

0.01

0 - +50

100

ISO 9409-1-160-11-M10 / 

ISO 9409-1-160-11-M12 / 

ISO 9409-1-200-11-M12 / 

ISO 9409-1-200-12-M12 / 

ISO 9409-1-200-11-M16 / 

ISO 9409-1-200-12-M16 / 

5 - 14

MPS 1531

1,530

15,000 / 12,500

37,500 / 30,000

0.45 - 1.2

0.01

+5 - +60

100

ISO9409-1-200-12-M12 / ​
ISO9409-1-200-12-M16​

7 - 14

MPS
2531
2,50033,000 / 44,00066,000 / 110,0000.45 - 0.80.01+5 - +60110ISO 9409-1-315-16-M1610 - 20
相关产品

您可能会感兴趣