有效负载可达 2,500 kg

机 器 人 工 具 快 换 系 统 MPS 2531

MPS 2531 是一款专为重载应用而设计的高性能机器人工具快换系统。该 系 列 产 品 的 有 效 负 载 可 达 2500 kg , 最 大 弯 矩 为 44000 Nm, 能 够 在 自 动 化 生 产 过 程 中 以 最 佳 性 能 实 现 精 准 、 安 全 的 工 具 快 换 。其紧凑的圆形设计具备大量的模块插槽,为信号、数据和电力传输提供了多种模块。

经过认证的安全技术,达到Performance Level d, Category 3,为人员和系统提供全面保护。传输模块用途广泛,非常适合搬运大型重型部件。典型应用包括汽车生产,特别是电池组装和零部件制造。 PCD 的节圆直径为 315,可以轻松集成到同等有效负载级别的机器人中,无需额外的适配器。

重复精度为 ±0.01 mm工作压力为 0.45 至 0.8 MPa温度为 0 至 +50 °C,是重载应用中精确、安全、高效的理想解决方案。 

此外,还提供各种配件,包括安装套件、紧急释放装置、教具和工具支架系统。

应用

  • 抓取/搬运大型和重型部件
  • 电池组件
  • 定制化解决方案

应用领域

  • 各个工业领域 
  • 汽车工业(车身修理厂)
  • 航空航天工业
  • 金属加工业

重复精度:
+/- 0.01 mm

有效负载:
高达 2,500 kg 

最大静态力矩:
44,000 Nm

PCD:
315 mm

机 器 人 工 具 快 换 系 统 - 满 足 各 种 需 求 的 模 块 化 解 决 方案

史陶比尔的模块化产品理念,可实现产品设计的高度灵活性。只需几步即可配置理想的工具快换系统,满足您的多样化需求。

技术规格

 MPS 2531
有效负载2,500 kg
最大静态力矩 (Mx/My)44,000 Nm
最大静态力矩 (Mz)33,000 Nm
最大动态力矩 (Mx/My)110,000 Nm
最大动态力矩 (Mz)66,000 Nm
工作压力

0.45 - 0.8 MPa

工作温度0 °C 到 +50 °C 
重复精度

+/- 0.01 mm

高度(连接状态)

110 mm

节圆直径 (PCD) 机器人适配器法兰

ISO 9409-1-315-16-M16 

模块位置

10 - 20

模 块 和 配 件

传输模块

  • 气动和真空:FTM 模块
  • 气动和真空:RMK 模块
  • 流体和气体:SPM 模块
  • 液压:SPC 模块
  • 屏蔽和接地:接地插针模块
  • 工具编码:感应模块
  • 信号和数据:3 至 8 插针电气模块
  • 信号、数据和伺服电源:MultiDNet-R 模块
  • 信号和数据:D-SUB模块
  • 信号和数据:DuraDock Vision 模块
  • 信号和数据:DuraDock Ultra 模块
  • 信号和数据:DuraDock Giga10 模块
  • 状态监测:集成总线 IDA 模块
  • 工具编码和数据处理:RFID模块
  • 焊接电源:WPC 模块

工具支架

  • 高度灵活的工具支架选项
  • 根据工具要求进行定制设计
  • 可进行模块化扩展和改装
  • 低磨损结构

教具

  • 点击功能,安装方便
  • 快 捷 地 确 定 连 接 位 置
  • 精确定位,实现快速、无障碍对接过程,确保较长的使用寿命
  • 无需额外的软件

紧急释放

  • 紧急情况下快速手动打开
  • 安全可靠的工具

机器人侧安装套件

  • 坚固的紧固结构,确保安全
  • 易于安装,操作方便

下载

重置筛选

更多信息

联系 我们的团队