MPS 035 是一种多功能机器人工具快换系统,专为小负载应用设计。这款中端工具快换系统的有效负载可达 35kg,采用紧凑型的模块化设计,使其可轻松适应不同的介质、数据和电力传输要求。该系统具有十分优异的精度和重复精度,重复精度达 +/- 0.0015 mm,最大静态和动态力矩分别高达 90 Nm和 319Nm。机器人适配器法兰的节圆直径为50mm,使其可与各种机器人和小负载应用兼容。
MPS 035 专为在恶劣环境中工作而设计,其工作压力范围为 0.45 - 1.0 MPa,工作温度范围为 0 °C 至 +50°C。这款坚固耐用的工具快换系统,对于那些寻求具有高精度、多功能性和高可靠性,能够轻松应对小负载应用的小型快换系统的用户来说,是一个理想的解决方案。
无论您的项目具有个性化且全面的要求,还是需要一个快速的解决方案,史陶比尔一系列机器人工具快换系统都能凭借模块化产品理念迅速满足所有复杂需求
MPS 035 | |
---|---|
最大负载 | 35 kg |
最大静态力矩 (Mx/My) | 80 Nm |
最大静态力矩 (Mz) | 80 Nm |
最大动态力矩 (Mx/My) | 280 Nm |
最大动态力矩 (Mz) | 280 Nm |
气动钢珠锁紧 | 0,45 - 1,0 MPa |
Operating temperature | 0 °C - +50 °C |
重复精度 | +/- 0,0015 mm |
高度(连接状态) | 46 mm |
"节圆直径 (PCD) 机器人适配法兰" | ISO 9409-1-50-4-M6 |
模块位置 | 6 |
灵活性:采用单个组件系统,因此可以编译自己的个性化存储解决方案,
也可以轻松将其集成到现有系统中。
模块化:选择经过预配置的完整系统,
或是可以直接配合标准配置解决方案使用的
单个模块。
使用寿命:系统上部的浮动轴承可确保将工具
以最佳方式保持在下降位置。最大限度降低组件负载。
经济性:工具存储系统可作为垂直或 90° 旋转解决方案使用,用途广泛。
工艺可靠性:机械固定装置,可根据落下工具的定位和受力情况调整固定力。系统可选配集成传感器,用于状态指示。