适用于 MPS 080/130/260/260S 型号

传输模块,用于有效负载达 350 kg 的工具快换系统

不同的应用场景对传输模块性能有着不同的要求。史陶比尔为各类应用需求提供经济高效的解决方案。

技术最先进的产品未必是最具成本效益的。在许多自动化生产线中,具备平均性能值就足以满足需求,而部分特殊工况则对性能有更高要求。为此,史陶比尔针对部分传输技术提供多种性能规格的替代模块选择。

ESSENTIAL 传输模块

ESSENTIAL 系列模块以经济的价格为标准化应用提供高效可靠的性能,例如,该系列非常适合每日工具更换频率较低的应用场景,还可用于基本 IP 防护就足以满足使用需求的洁净工作环境,或需要弹簧式接触技术的工况。

ADVANCED 传输模块

我们的 ADVANCED 系列传输模块集成多项卓越性能:保证每小时高频次工具更换 、针对恶劣工况提升的IP 防护等级、更强大的MULTILAM® 表带触指专利技术,具备更高的耐压性能或无限编码选项。

重置过滤器

使用机器人换刀装置实现机器人的最高生产率

使用我们适用于所有机器人和有效载荷的机器人换刀系统,提高您在制造过程中的生产率。自动换刀系统可显着提高机器人的生产率和工艺灵活性。

相关产品

这可能会让您感兴趣

下载

重置过滤器