MPS 035L 是一款创新型轻量化机器人工具快换系统,专为负载达20kg的应用场景打造,以极低的重量脱颖而出。其机器人侧与工具侧的总重量仅0.321kg,这意味着可用的工具负载更大,从而实现最大程度的动态性能和效率。
其紧凑、模块化的设计,无需额外转接法兰即可适配节圆直径为50mm的机器人。完整的模块化设计,包含四个模块位数和八条集成气路通道,提供显著的灵活性和适应性,满足多样化介质、数据和电力传输需求。
我们成熟可靠的钢珠锁紧技术确保了工具锁紧安全可靠,重复定位精度达±0.0015mm,可实现高达50万次的工具更换循环。史陶比尔先进的传输技术确保在所有应用场景中都能实现最大效率与生产力。可选 MPS Safety+系统,符合Performance Level d, Category 3,提供最高安全保障。
MPS 035L 是兼具轻量化与坚固性的理想解决方案,具备高精度、多功能性与可靠性,为小负载机器人带来最大效率。
配套的示教器与重量优化的工具挂架模块,进一步简化了集成与操作。
无论您的项目具有个性化且全面的要求,还是需要一个快速的解决方案,史陶比尔一系列机器人工具快换系统都能凭借模块化产品理念迅速满足所有复杂需求。
| MPS 035L | |
| 型号概览 | 20 kg |
| 最大静态力矩 (Mx/My) | 40 Nm |
| 最大静态力矩 (Mz) | 40 Nm |
| 最大动态力矩 (Mx/My) | 100 Nm |
| 最大动态力矩 (Mz) | 100 Nm |
| 气动钢珠锁紧 | 0.3 - 0.8 MPa |
| 工作温度 | 5°C......+60°C |
| 重复精度 | +/- 0.0015 mm |
| 高度(连接状态) | 46 mm |
| 节圆直径 (PCD) 机器人转接法兰 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| 模块位数 | 4 |
| 集成穿透端口 | 8 x M5 |
灵活性:采用单个组件系统,因此可以编译自己的个性化存储解决方案,
也可以轻松将其集成到现有系统中。
模块化:选择经过预配置的完整系统,
或是可以直接配合标准配置解决方案使用的
单个模块。
使用寿命:系统上部的浮动轴承可确保将工具
以最佳方式保持在下降位置。最大限度降低组件负载。
经济性:工具存储系统可作为垂直或 90° 旋转解决方案使用,用途广泛。
工艺可靠性:机械固定装置,可根据落下工具的定位和受力情况调整固定力。系统可选配集成传感器,用于状态指示。
人员和设备的 安全优势