Máquinas Jacquard SX V / LX V / LXL V para terciopelo

Especialmente adecuadas para la producción de terciopelo, las máquinas Jacquard electrónicas SX V, LX V y LXL V de Stäubli dan excelentes resultados en la fabricación de terciopelo en máquinas de tejer adecuadas.

Ventajas
  • Optimizado para la producción de terciopelo.
  • Fortalecido para el alto estrés.
  • Gama de productos completa y uniforme.
  • Fácil de adaptar y versátil.
  • Fácil integración gracias a un perfil reducido y una ubicación práctica de la placa perforada.
  • Tensión mínima de la rosca (baja profundidad del arnés).
  • Extremadamente resistente.
  • Sellado y ventilación óptimos.
  • Mecanismo de elevación preciso y sin vibraciones.
  • Acceso seguro y sencillo para realizar ajustes en la máquina.
  • Mantenimiento mínimo y sencillo.

CARACTERÍSTICAS / MODELO

SX V

LX V

LXL V

Campos de aplicaciónAdecuado para máquinas de tejer terciopelo
Aptitud del tejidoTodo tipo de tejidos de terciopelo
Control electrónicoUnidad de control independiente Stäubli JC7, sincronizada con la máquina de tejer

Formatos disponibles 

2.688 ganchos

3.072 a 5.120 ganchos

6.144 a 14.336 ganchos

Sistema de accionamiento y formación de la calada

Doble movimiento excéntrico en ambos lados

Sistema de eje coaxial accionado por levas complementarias

Sistema de eje coaxial accionado por levas complementarias

Iniciando el movimiento del gancho

Módulos MX y MXV de Stäubli con conexión rápida QUICK LINK

Módulos MXR y MXV de Stäubli con conexión rápida QUICK LINK

Módulos MXR y MXV de Stäubli con conexión rápida QUICK LINK

Características principales

Stäubli también le ofrece...