El sistema de remetido automático de alta velocidad SAFIR PRO S47 es ideal para procesar telas estándar hechas de hilos gruesos a medianos, como telas denim, ropa de cama, telas para camisas y telas para ropa informal. El sistema está diseñado para una capacidad de remetido media-alta y cumple con los más altos estándares de calidad para los marcos de tisaje remetidos.
Compuesto por una máquina de remetido móvil y una o más estaciones de remetido fijas. El sistema introduce el hilo de forma totalmente automática en el peine, laminillas y lizos con hasta 8/12 barras de soporte o 8/12 marcos de lizos. El producto final es la urdimbre con la capa de hilo completamente remetida en los lizos, las laminillas y el peine. Utilizando un carro de arnés adecuado , la unidad compacta se transporta a la máquina de tejer y se coloca o se estaciona temporalmente en un área de almacenamiento.
Este sistema proporciona un rendimiento de remetido muy alto al tiempo que permite la máxima flexibilidad en la colocación del sistema dentro del espacio existente. La adaptación a los flujos de material dentro de la tejeduría es óptima.