- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
MAGMA es la especialista en el atado de hilos gruesos y técnicos. La máxima flexibilidad está garantizada por la función de nudo simple/doble. La detección de doble extremo se logra mediante un sistema óptico para reducir al mínimo el manejo de fibra. Un sistema de separación de hilos con tubos y gancho separa los hilos de las capas de urdimbre con un encruzamiento 1:1. No son necesarios ajustes especiales ni elementos específicos del hilo (agujas separadoras de hilos). La adaptación de MAGMA a diferentes capas de urdimbre es rápida y sencilla. Todas las funciones clave se muestran en una pantalla táctil a color para garantizar una visión general constante del proceso.
Detección opto-electrónica de doble hilo
Flexibilidad
Calidad