Máquina anudadora de urdimbres TOPMATIC

La anudadora de urdimbre TOPMATIC está diseñada para un uso universal en el cambio de urdimbre. Es rápida de configurar, fácil de operar y anuda hilos muy finos de forma fiable. La gama de modelos incluye máquinas para atar nudos simples, nudos dobles o ambos. La programación de repetición aumenta considerablemente la calidad de atado de las urdimbres de colores. La pantalla muestra el estado operativo, la velocidad de atado y el número de hilos anudados. Los datos del proceso se pueden recuperar por urdimbre y por turno.

    Principales beneficios del atado de urdimbre automatizado con TOPMATIC

    Eficacia

    • Preparación rápida y cómoda de la urdimbre en el bastidor de anudado TPF3.
    • Formación de nudos fiable incluso a la máxima velocidad de anudado.
    • Los hilos de urdimbre se extraen perfectamente a través del arnés de tejido.

    Flexibilidad

    • Prácticamente todos los hilos de fibras cortadas o de filamentos se pueden anudar sin ajustes extensos utilizando nudos simples o dobles.
    • Adecuado para urdimbres con o sin encruzamiento regular o irregular en la capa de urdimbre superior o inferior, de uno o varios colores, según el modelo.

    Calidad

    • La detección de doble extremo de los modelos de PC TOPMATIC funciona en urdimbres con o sin encruzamiento 1:1.
    • La reducción considerable de los hilos dobles y el hilo de urdimbre redirigido, conducen a una mayor eficiencia de la máquina de tejer.
    Tipos de hilo
    • Tipos de hilo: algodón, lana, seda, hilos mezclados, hilos de filamentos, monofilamentos, hilos técnicos.
    • Rango de recuento de hilos – 0.8-500 tex / Nm 2 – 1,250 / Ne 1.2-740 (dependiendo del material).

    Stäubli también le ofrece...