Máquina de anudar TIEPRO

La máquina anudadora de urdimbres TIEPRO está diseñada para un uso universal con hilos de urdimbre estándar en cualquier planta de tisaje. Cuenta con un sistema de separación de hilos sin agujas de separación, lo que lo hace especialmente económico. TIEPRO anuda una amplia gama de capas de urdimbre, con o sin encruzamiento 1:1, de forma automática, eficiente, rápida y sin fallos.

    CHARLA DE EXPERTOS

    TIEPRO: el producto imprescindible para un anudado de urdimbres eficiente

    Hazte una idea de las numerosas ventajas que ofrece TIEPRO. Vea esta charla informativa de expertos que Stäubli tuvo con el Sr. Bolzin, un especialista en anudado de urdimbres con muchos años de experiencia en la fábrica de tejidos de un cliente.

    Principales beneficios del atado de urdimbre automatizado con TIEPRO

    Eficacia

    • Función de marcha atrás automática para una menor intervención del operador.
    • Nuevo concepto de separación de hilos con husillos.
    • Anudado rápido, hasta 600 nudos por minuto.

    Flexibilidad

    • Adecuado para todo tipo de hilos estándar.
    • Extremos de nudo cortos con longitud ajustable.
    • Alta tolerancia con respecto a la alineación paralela de dos capas de urdimbre (bastidores de anudado TPF).

    Calidad

    • Detección electrónica de doble extremo para urdimbres con y sin encruzamiento 1:1.
    • Urdimbres perfectamente anudadas.
    Tipos de hilo
    • Tipos de hilo: 100 % hilo de fibras cortadas, 100 % algodón, mezclas de algodón.
    • Rango de conteo (NeB): 3 – 100.

    Máquina de anudado de urdimbre TIEPRO – Ahorre tiempo, reduzca paradas

    "PT DANAR MAS opera actualmente 180 telares y tiene una rotación de aproximadamente 500 plegadores cada mes. Uno de nuestros mayores retos en la preparación es manejar la variedad de diseños y tipos de hilo. Con la tecnología TIEPRO de Stäubli, este trabajo se vuelve mucho más sencillo. Ya no necesitamos cambiar las agujas según el título del hilo, lo que ahorra tiempo. Estamos realmente satisfechos con TIEPRO. Minimiza los tiempos de inactividad, a diferencia de otras máquinas de anudado que requieren baños de aceite y limpiezas que consumen mucho tiempo."

    Rudi Sulistyo, Gerente de product, DANAR MAS


    Stäubli también le ofrece...