El sistema de remetido automático SAFIR S80 es la elección correcta para la producción de telas que son muy complejas en términos de color y material y que se fabrican con una o dos capas de urdimbre, como las telas seersucker para ropa o sábanas. Este sistema ofrece a los usuarios la posibilidad de crear las estructuras de tejido más complejas con múltiples materiales de hilo en hasta 4 capas de hilo, al mismo tiempo que cumple con los más altos estándares de calidad para los arneses de tejido remetidos.
Compuesto por una máquina de remetido estacionaria y uno o dos carros de remetido móviles, el sistema remete el hilo en el peine, laminillas y lizos con hasta 28 marcos de tejido, de forma totalmente automática y exacta según la repetición. El control de la máquina asume el transporte de los carros móviles de remetido durante el proceso de remetido. El producto final es la urdimbre con la capa de hilo completamente remetida en los lizos, las laminillas y el peine.
Este diseño de sistema proporciona un rendimiento de remetido muy alto y, lo que es más importante, un remetido sin errores.