DENUNCIA DE MALAS PRÁCTICAS

Defiende la integridad

Abordar las inquietudes a través de nuestro canal ético

¿Le gustaría plantear una inquietud?

Informar de una inquietud

El canal ético está destinado a cuestiones como:

  • Violaciones de leyes o reglamentos 
  • Incumplimientos de las políticas de Stäubli o del Código de Conducta Empresarial
  • Fraude, corrupción o conflictos de intereses
  • Acoso, discriminación o mala conducta en el lugar de trabajo
  • Violaciones de los derechos humanos, del medio ambiente o de la salud y la seguridad públicas

Puede denunciar una inquietud a través de nuestro canal ético en línea o mediante la aplicación móvil. Ambas opciones permiten la denuncia confidencial y anónima. Por supuesto, también puede optar por compartir su nombre.

Los empleados también pueden informar de sus inquietudes a su jefe, a RRHH o a un responsable de cumplimiento, de acuerdo con nuestra política interna de denuncia de malas prácticas.

Informes seguros

Nuestro canal ético es operado por un proveedor independiente y gestionado por nuestro equipo legal y de cumplimiento. Para garantizar que su identidad permanezca protegida, su informe está encriptado y protegido con contraseña. Cuando envías un informe, recibes un ID de referencia. Puede usar esta identificación para realizar un seguimiento de su caso y recibir actualizaciones durante todo el proceso, ya sea que informe de manera confidencial o anónima.

Nuestro canal ético seguro y nuestros procesos internos están diseñados para garantizar una gestión confidencial, objetiva e imparcial de los casos. Compartimos información solo cuando es necesario, por ejemplo, para llevar a cabo una investigación. Dependiendo del tipo y la gravedad de la inquietud reportada, las investigaciones pueden ser manejadas internamente por el Equipo Legal y de Cumplimiento, RRHH o por expertos externos. Caso por caso, es posible que otras funciones, como Finanzas, deban apoyar las investigaciones.

Tenemos tolerancia cero a las represalias y estamos comprometidos a proteger a cualquier persona que informe de buena fe. Gestionamos todas las denuncias de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad.

Descarga la aplicación

También puede informar inquietudes utilizando la aplicación móvil. Es seguro y fácil de usar.

  1. Descarga la aplicación escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace:
  2. Conecte la aplicación a Stäubli:
    • Introduce el código de la organización 127589