La identificación y manipulación 100% controlada de los hilos de urdimbre para lograr la mayor calidad y fiabilidad en el procesamiento de urdimbre - concretamente durante el remetido automatizado - es el propósito de la tecnología avanzada de Stäubli ‘Active Warp Control 2.0’ (AWC 2.0).
El aspecto central del AWC 2.0 es el reconocimiento óptico sin contacto y la medición de las características del hilo mediante cámaras. Los procesadores de alto rendimiento actualizados analizan las imágenes y ofrecen datos precisos en intervalos de milisegundos sobre el estado de los hilos de urdimbre a procesar. Estos datos se comparan con los datos objetivo, tanto de la repetición de remetido programada como de los valores empíricos de la tejeduría, para detectar errores con mayor certeza.
Remetido con sistemas SAFIR que cuentan con Stäubli AWC 2.0 asegura que las tejedurías se beneficien de una montura remetida impecablemente y máxima productividad en el proceso de tejeduría