Ideal para tejer alfombras, terciopelo y tejidos técnicos en todo tipo de telares, la máquina Jacquard electrónica LX 2494 de Stäubli abre nuevas posibilidades en la tejeduría de tejidos pesados con su impresionante y elegante mecanismo de elevación. El principio del módulo de 3 posiciones M6T de Stäubli hace que la máquina sea especialmente compacta y desempeña un papel importante en el aprovechamiento de su potencial de rendimiento.
La máquina Jacquard LX 2494 es muy robusta, resistente al desgaste y se ha diseñado para un uso cotidiano durante muchos años con el mínimo mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS / MODELO | LX 2494 |
|---|---|
Campos de aplicación | Máquinas para tejer alfombras, terciopelo y tejidos técnicos. |
Aptitud del tejido | Todo tipo de tejidos pesados. |
Formatos disponibles | 6.720 ganchos (280 filas de 24 módulos) 8.448 ganchos (352 filas de 24 módulos)* |
Sistema de accionamiento y formación de la calada |
|
Selección de ganchos | Módulo M6T de Stäubli con conexión rápida QUICK LINK. |
Control electrónico | Unidad de control independiente Stäubli JC7T, sincronizada con la máquina de tejer. |
* Se pueden obtener formatos de hasta 33.792 combinando 4 máquinas
Monturas Jacquard
Las monturas Jacquard y accesorios de alta calidad de Stäubli constituyen la unión perfecta entre la máquina Jacquard y los hilos de urdimbre de la máquina de tejer.
Máquina Jacquard UNIVAL 100
Máquina Jacquard sin restricciones mecánicas, para los tejidos técnicos más sofisticados en la tejeduría 3D.
Máquina Jacquard LX PRO
La máquina Jacquard electrónica LX PRO es ideal para tejer telas de rizo, seda, tapices, telas para indumentaria, tapicería o fundas para asientos de automóviles, y tejidos técnicos en máquinas de tejer de chorro de aire y de pinza, hasta 7.680 ganchos.
Máquina Jacquard LXL PRO
La máquina Jacquard LXL PRO produce excelentes resultados en todas las aplicaciones, incluyendo el airbag OPW (tejido de una pieza), en todo tipo de máquinas de tejer de chorro de aire, de pinza y de chorro de agua, hasta 14.336 ganchos.
Máquina Jacquard LXXL PRO
La máquina Jacquard electrónica LXXL PRO es ideal para tejer telas de seda, tapices, telas para indumentaria y tapicería en telares de pinza, hasta 25,600 ganchos.