Máquina de lectura BEAMPRO

Como proveedor líder mundial de soluciones de automatización para la preparación de urdimbres, Stäubli centra constantemente sus esfuerzos de investigación y desarrollo en la consecución de un objetivo: aportar beneficios sustanciales a las fábricas de tejidos y hacer que todos los procesos relacionados con la preparación del tejido sean más eficientes.

Con su reciente innovación, la máquina de lectura BEAMPRO, Stäubli ha abordado el proceso de encolado y ha añadido un elemento de optimización altamente eficiente dentro del proceso general de preparación de urdimbres.

Desde el proceso de encolado con teñido a un arnés totalmente remetido – en sólo dos pasos

En la tejeduría multicolor, cuando las urdimbres se producen combinando varios plegadores de urdimbre seccionales de un solo color, normalmente se ensamblan directamente en la máquina de encolado. En este caso, lograr la más alta calidad de tela requiere un orden exacto del hilo, una repetición precisa del color y una estructura de urdimbre homogénea. Aquí es donde entra en juego BEAMPRO. Con BEAMPRO en la máquina de encolado, la urdimbre puede ser remetida inmediatamente después en una máquina de remetido automático SAFIR con la opción AWC Gestión de repetición de hilo, lo que da como resultado un arnés de tejido de alta calidad listo para tejer que incluye el plegador de urdimbre en un solo juego.

FLUJO DE MATERIALES
PRINCIPALES BENEFICIOS
  • Automatización del proceso de lectura en el peine en lugar de la laboriosa clasificación manual de hilos.
  • Orden preciso de los hilos en el peine y en la urdimbre y menos hilos cruzados.
  • Mejor comportamiento operativo de la urdimbre en la máquina de tejer y menos hilos de urdimbre rotos.
  • Perfecta ejecución de la repetición del color, sin necesidad de supervisión por parte del personal operativo.
  • Reducción drástica del tiempo muerto de la máquina de encolado.
  • Reducción de personal a un solo operador de máquina.
Aplicación principal
  • Tejidos de fantasía para camisas de 100% algodón o mezclas de algodón.
  • Ancho máximo de urdimbre 220 cm y hasta 30 capas de urdimbre.
  • Rango de hilos Ne 12-80; Nm 20-135.
LECTURA DE COLOR

 

Construcción de plegador de urdimbre con estructura interior perfecta

Durante el proceso de lectura en el encolado, la máquina BEAMPRO construye urdimbres con franjas de color correctamente ordenadas de principio a fin. Esto apoya la calidad de urdimbre casi seccional del haz de urdimbre.


Stäubli también le ofrece...