Bastidor de anudado TPF

El TPF es un bastidor de anudado universal que se puede utilizar con todas las máquinas anudadoras de urdimbre TIEPRO, TOPMATIC y MAGMA de Stäubli.

Gracias a la amplia gama de posibilidades de configuración, incluidos los modos de sujeción seleccionables y los marcos de acoplamiento para máquinas de tejer más anchas, el bastidor se puede adaptar de forma óptima a cualquier necesidad específica. Se pueden manejar anchos de atado de 100 a 560 cm.

    Dos principios alternativos de sujeción

    Stäubli también le ofrece...