Un encruzamiento perfecto 1:1 es la base para un excelente rendimiento de trabajo en el proceso de remetido y atado de urdimbres. Stäubli ofrece la máquina de encruzamiento multicapa OPAL para la inserción de dos encruzamientos 1:1 en una capa de urdimbre, que puede comprender hasta ocho capas de hilo separadas por cordones de separación.
OPAL garantiza un orden de hilos y una secuencia de colores de hilos perfectos, lo que convierte a esta solución de automatización en el compañero perfecto para los diseñadores creativos de la industria de la camisa que procesan urdimbres elegantes.