Stäubli ofrece una gama completa de robots industriales SCARA y de 6 ejes diseñados para ofrecer velocidad, precisión y un funcionamiento fiable en todo tipo de entornos , desde la fabricación estándar hasta aplicaciones higiénicas, húmedas, de sala blanca o farmacéuticas.
En el mundo industrial existen varias arquitecturas robóticas, como los robots articulados, los robots SCARA, los robots delta, los robots cartesianos o los robots colaborativos. Stäubli se centra en las dos arquitecturas que ofrecen la mayor flexibilidad, precisión e idoneidad para entornos industriales exigentes:
Juntas, estas dos familias de robots cubren la mayoría de las necesidades de automatización industrial, con el apoyo de variantes especializadas para salas blancas, farmacéuticas, húmedas, higiénicas, electrónicas y entornos médicos .
Stäubli ofrece un conjunto completo de soluciones de software potentes y fáciles de usar, perfectamente adaptadas a todos: usuarios finales, integradores, fabricantes de equipos originales y fabricantes de máquinas.
Para aprender a utilizar un robot Stäubli, en Stäubli Robotics Academy hay cursos de formación disponibles . Estos programas le permiten adquirir rápidamente las habilidades necesarias para aprovechar al máximo el rendimiento del robot. Los cursos de formación cubren todos los aspectos del uso de un robot Stäubli: programación, seguridad, concepción de células, simulación,...
El índice de disponibilidad de los robots Stäubli es del 99,95%. Su mantenimiento depende de una organización internacional dedicada a garantizar el funcionamiento continuo del equipo. Una red de 26 centros de servicio en todo el mundo proporciona una alta capacidad de respuesta y una intervención rápida cuando es necesario. Esta eficiencia se ve reforzada por una gestión optimizada de las existencias, que garantiza la disponibilidad inmediata de las piezas esenciales y reduce los tiempos de inactividad inesperados. Los robots también se benefician de un compromiso de disponibilidad de piezas de repuesto de 15 años , un umbral que a menudo se supera gracias a una estrategia de soporte a largo plazo. Para prolongar aún más la vida útil de las instalaciones, los Care Packs ofrecen soluciones de servicios adaptadas a las necesidades de cada industria.
Los robots Stäubli están diseñados para ofrecer una vida útil excepcionalmente larga, manteniendo la fiabilidad, la estabilidad y el rendimiento a largo plazo. Es común ver equipos operando más allá de las 150 000 horas, más de 17 años de uso continuo, lo que demuestra una robustez adecuada para los entornos industriales más exigentes.
Los robots Stäubli destacan por tener uno de los consumos energéticos más bajos del mercado, entre 0,25 y 1,3 kWh, según el modelo. Por ejemplo, el modo de hibernación permite una reducción del consumo de hasta el 40% cuando se detienen los accionamientos del robot. Durante el funcionamiento normal, el rendimiento de eficiencia energética de la gama de robots Stäubli ayuda a optimizar la eficiencia general de la instalación al tiempo que reduce los costes operativos.