Stäubli Robotics Suite: Un potente entorno de PC para la producción inteligente de hoy en día

Stäubli Robotics Suite es un amplio entorno de software para PC que simplifica la gestión de su sistema robótico. Desde el concepto y la simulación, pasando por la configuración y la producción, permite una mejora permanente de sus aplicaciones robóticas. Le guiará claramente a través del proceso de simulación, desarrollo y depuración de sus programas robotizados hasta la validación final y la transferencia de los datos del sistema. Debido a su versatilidad de aplicaciones, es la herramienta de producción inteligente ideal que ofrece soporte multi-pantalla que se ejecuta en el sistema operativo Windows.

Una solución que añade valor en cada etapa de uso:

Proporcionar una visión general rápida de la viabilidad del robot

Stäubli Robotics Suite permite a cualquier persona evaluar fácilmente los conceptos de automatización en un entorno 3D, incluso sin experiencia en programación de robots . El nuevo y potente motor 3D ofrece un funcionamiento más fácil de usar y un renderizado realista. 

Cómoda visualización y validación de su concepto de célula

Durante la fase de simulación, Stäubli Robotics Suite permite realizar aún más funcionalidades. Sobre la base de la evaluación de su concepto, Stäubli Robotics Suite permite completar de forma sencilla funciones detalladas de simulación de robots, células, herramientas y piezas.

    Realización completa de las necesidades individuales del cliente

    Stäubli Robotics Suite es la clave para gestionar completamente cualquier sistema robótico Stäubli y dar acceso a todas las potentes funcionalidades de control de Stäubli Robotics Controls, incluida la seguridad. Una implementación sencilla está garantizada por varias funcionalidades.

      Mantener su producción conectada y eficiente

      Incluso después de configurar su proceso de producción, Stäubli Robotics Suite permanece a su lado para asegurar su inversión en ingeniería. Stäubli Robotics Suite le ayuda a gestionar sus valiosos procesos y a mantener el control de los datos que se generan constantemente.

          Aumento de OEE* gracias a las posibilidades de optimización de robots inteligentes

          Stäubli Robotics Suite le ayuda a aumentar su *Eficiencia general del equipo para las líneas de producción existentes y otros conceptos o gemelos digitales. Stäubli Robotics Suite le permite mejorar sus procesos robóticos actuales y futuros mediante la optimización de:

          • Movimiento del robot
          • Tiempo de ciclo
          • Estrés del robot
          • Vida útil del robot a través del tocadiscos y la visualización de carga en color.
              Licencias

              Stäubli Robotics Suite añade valor en cualquier etapa de uso o ingeniería

              Dependiendo de sus necesidades, puede adquirir licencias adicionales para acceder a la variedad de funciones de Stäubli Robotics Suite. La prueba gratuita le permite examinar todas las funciones con solo menos limitaciones.

              Modo demo

              El modo Demo permite utilizar la mayoría de las funciones de Stäubli Robotics Suite, pero no guardar el proyecto ni importar objetos 3D.

              Licencia de Development Studio

              Esta licencia activa las funcionalidades necesarias para realizar simulaciones realistas (desarrollo de diseño 3D, detección de colisiones, manipulación de piezas, estimación realista del tiempo de ciclo, desarrollo de aplicaciones, etc.).

              Licencia de Maintenance Studio

              Esta licencia activa todas las funcionalidades necesarias para conectar y mantener de forma remota una célula robótica real (acceso remoto a la célula de control manual, carga de una célula robótica 3D para visualizar las trayectorias reales de los robots, etc.). Debe tener la licencia de "Development Studio" para adquirir la licencia de Maintenance Studio.

              Licencia de Optimize Studio

              Esta licencia activa el analizador de registros embebido que permite mostrar la visualización en color del estrés del robot.
              Debe tener la licencia de "Development Studio" para adquirir la licencia de Optimize Studio.

              Todas las licencias están disponibles como dongles USB locales o de red.

              Nueva versión disponible

              Stäubli Robotics Suite 2025

              Las nuevas características de la versión Stäubli Robotics Suite aceleran los procesos en todas las etapas de desarrollo.

              ¿Qué hay de nuevo?

              Analizador de registros integrado

              • Optimice el tiempo de ciclo del robot mientras se mantiene dentro de las especificaciones recomendadas del robot 
              • Optimice la vida útil del robot con análisis detallados para cada eje
              • Mayor ergonomía al ejecutar el analizador directamente en Stäubli Robotics Suite

              Visor de registros 3D

              • Comparta y visualice grabaciones en 3D sin necesidad de instalar Stäubli Robotics Suite
              • Produce un archivo ligero que se puede compartir fácilmente por correo electrónico