Maximice el tiempo de actividad. Proteja su inversión. Garantice el rendimiento a largo plazo.
Los servicios de mantenimiento robótico de Stäubli ofrecen los más altos estándares de fiabilidad, capacidad de respuesta y experiencia para mantener su producción funcionando al máximo rendimiento. Nuestra filosofía de mantenimiento se basa en un objetivo: maximizar la disponibilidad de su robot y prolongar su vida útil.
Ya sea que necesite una reparación in situ o una respuesta a una pregunta técnica después de una avería, siempre estamos a su lado.
Los técnicos de servicio de Stäubli realizan alrededor de veinte mil visitas al año, lo que los convierte en el punto de contacto más frecuente entre Stäubli y sus clientes. Su desempeño se traduce directamente en satisfacción, confianza y lealtad del cliente.
99.95% Disponibilidad del robot
200 Ingenieros de servicio en todo el mundo
80% Tasa de resolución remota
99% Índice de satisfacción en nuestra intervención de mantenimiento curativo
El mantenimiento adecuado del robot es una forma de proteger su inversión, controlar los costos de mantenimiento y garantizar un volumen de producción constante. Para garantizar un rendimiento de alto nivel y mantener la producción en funcionamiento, Stäubli recomienda realizar un mantenimiento preventivo anualmente.
« Nuestros robots Stäubli existen desde hace más de 20 años gracias a una excelente atención al cliente. »
Paul Carré - España | Responsable de mantenimiento en Entremont
Contratos de servicios de robótica
Cada cliente y su equipo tienen requisitos diferentes, por lo que ofrecemos paquetes flexibles que le permiten personalizar nuestros servicios para satisfacer sus necesidades específicas.
Recambios
Seguridad y mantenimiento óptimos del rendimiento de su robot: las piezas originales de Stäubli se diseñan según especificaciones muy estrictas.
Línea directa al cliente
Si necesita ayuda, estamos listos para ayudarlo.