HIGIÉNICO - AMBIENTE HÚMEDO

Gama de robots industriales HE

En todo el mundo, la industria alimentaria hace un uso extensivo de los robots industriales, especialmente los robots HE para entornos higiénicos y húmedos. Los brazos robóticos HE de Stäubli se han convertido en el líder del mercado gracias a su diseño único y conforme, su rendimiento técnico inigualable y su capacidad para eliminar por completo los riesgos de contaminación bacteriana. Esta gran innovación ha revolucionado la industria alimentaria. 
Los robots HE también se desarrollan para aplicaciones en entornos hostiles, como el corte por chorro de agua, el lavado-limpieza o el desbarbado.

RESÚMENES

Robots para entornos higiénicos, húmedos o hostiles

Los robots HE de Stäubli ofrecen ventajas únicas para aplicaciones como el cuidado de máquinas, así como para las industrias alimentaria y metalúrgica.

Principales aplicaciones

Especificaciones técnicas

Robots de 6 ejes
Modelo

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Grados de libertad66666
Capacidad de carga (kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Alcance (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Repetibilidad (mm)±0.02

±0.02

±0.015

±0.02/±0.03

±0.02

Clase de protección - EN 60529

IP65 (y IP67 con la versión a presión)
Métodos de fijaciónPosibilidad de montaje en 360°Suelo o techoPiso / Techo*
Controlador StäubliCS9 LP
CS9 PMCS9 CV

*Techo consúltenos

Robots SCARA
Modelo

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Grados de libertad 4444
Capacidad de carga (kg)8.48.48.48.4
Alcance (mm)460620800 1000
Repetibilidad (mm)±0.01±0.01±0.015±0.02
Carrera (mm)200 o 400 (opción)200 o 400 (opción)200 o 400  (opción)200 o 400 (opción)
Clase de protecciónIP65 IP65 IP65 IP65 
Métodos de fijaciónSuelo o techo
Controlador StäubliCS9 LP