- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Todos los productos CombiTac uniq han sido diseñados de acuerdo con los requisitos más altos posibles de los estándares de seguridad de conectores y ofrecen un rendimiento excelente de larga duración en condiciones mecánicas y ambientales adversas. Los contactos CombiTac uniq pueden alcanzar hasta 100'000 ciclos de conexión, son resistentes a vibraciones y golpes, y demuestran las más altas prestaciones de seguridad.
Los tipos de contacto incluyen potencia, señal, datos, fibra óptica, termopares, acoplamientos neumáticos y de fluidos.
CombiTac uniq es adecuado para conexión aplicaciones de conexión manual y automática, y se puede incluir bastidores de tamaño ajustable o en diversas carcasas de DIN aluminio y plástico.